Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"264531","name":"PMI 531","price":"0.00","currency":"TWD","category":null}
Actual product may vary
PMI 531
Product ID: 264531
GTIN:
PMIopen,操作者面板,12.1 吋,解析度 800 x 600 畫素,類比
電阻式觸控螢幕,TFT,RAM 256 MB,快閃記憶體 512 MB,SD 卡,1 個 D-Sub
接頭 RS232 9-pin,1 個 RJ45 連接埠 100 MBit/s,1 個 USB 從屬,2 個 USB主控,
電池緩衝即時時脈,24 V DC,8.9 W,用於
任何常見圖像顯示軟體的開放式 HMI 平台,可透過 PMI Assistant 進行配置。
This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.
PMIopen,操作者面板,12.1 吋,解析度 800 x 600 畫素,類比 電阻式觸控螢幕,TFT,RAM 256 MB,快閃記憶體 512 MB,SD 卡,1 個 D-Sub 接頭 RS232 9-pin,1 個 RJ45 連接埠 100 MBit/s,1 個 USB 從屬,2 個 USB主控, 電池緩衝即時時脈,24 V DC,8.9 W,用於 任何常見圖像顯示軟體的開放式 HMI 平台,可透過 PMI Assistant 進行配置。
般數據
| Approval |
CE
cULus Listed EAC (Eurasian) |
| 操作系統 | Windows Embedded CE 6.0 |
技術數據
電氣數據
| 電源供應電壓 (V) | 24 V |
| 電源電壓類型 U1 | DC |
| DC 耗電量 | 8.9 W |
顯示
| 顯示類型 | TFT |
| 顯示器對角線 | 12.1 Zoll |
| 顯示解析度 | 800 x 600 |
| 顯示色彩深度 | 65536 |
| 觸控螢幕類型 | 電阻式 |
中央處理器
| 處理器類型 | RISC 處理器 |
| 處理器時脈速度 | 1 GHz |
| RAM | 256 MB |
| 程式記憶體 (快閃記憶體) 的大小 | 512 MB |
| 即時時脈存在 | 是 |
移動
| Plug-in memory | SD Card |
USB接口
| USB 主機介面的數量 | 2 |
乙太網路介面
| 乙太網路介面數量 | 1 |
串列介面
| RS 232 介面數量 | 1 |
環境數據
| 環境溫度 | 0 - 50 °C |
| 保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
| 氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
| 濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| EMC 符合標準 ... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 15g |
| 防護等級標準 | EN 60529 |
| 防護等級,外殼 | IP65 |
| UL 殼體類型 | 1、2、5、4/4X 僅限室內使用 |
機械數據
| 高度尺寸 | 276 mm |
| 寬度尺寸 | 352 mm |
| 深度尺寸 | 63.3 mm |
| 淨重 | 2860 g |
| 毛重 | 5005 g |
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 是的 |
| 依據指令的 RoHS 例外情況 | 7a |
| REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
| REACh 所含物質 | 帶領 |
| % 污染物份額 | > 0,1 |
| CAS號 | 7439-92-1 |
| SCIP 條目存在 | 是 |
| WEEE classification (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-9.1 |
| ECLASS 參考特色 | 27330201 |
| ETIM 版本 | ETIM-7.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000024 |
| ETIM 參考特色 | EC001412 |
Optional accessories
PVIS OPC Tools CD-ROM
261904
CD-ROM with * PVIS OPC Server incl. installer for PMIvisu and PC *
PVIS OPC Configurator Software for configuring the PVIS OPC server *
PVIS ActiveX Control (diagnostic image) for incorporating in PMIvisu
or customer SCADAsystem To be able to operate the PVIS OPC server a
licence has to be purchased.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
261905
用於在 PMIvisu 或
PMIopen 上操作 PVIS OPC伺服器的運行授權。用於透過串列或乙太網路連接,點對點
連接 Pilz 控制系統(PSS、PNOZmulti 等)。
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
261906
用於在 PMIvisu 或
PMIopen 上操作 PVIS OPC 伺服器的運行授權。用於透過
串列或乙太網路連接以及附加 PMIvisu/PMIopen
(總共最多 8 個裝置)連接 Pilz 控制系統(PSS、PNOZmulti 等)。
Zenon Operator Dev 1024
265010
用於多達 1024 個標籤的專案的 Zenon Operator Editor,包含用於
電腦的運行時間、安裝媒體軟體保護鎖(dongle)。
Zenon Operator 7.20 Dev 1024
265020
用於多達 1024 個標籤的專案的 Zenon Operator Editor,包含用於
電腦的運行時間、安裝媒體軟體保護鎖(dongle)。
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI,配件,電源電壓接頭組,3-pin,用於 PMIvisu、
PMIopen 及 PMImicro,三部分,由接頭、插座及
支架組成。
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI,配件,墊片,長度 1500 mm,材料泡沫橡膠,3
mm,用於 PMIvisu 和 PMIopen(足夠用於每一個 15 吋、12 吋、10 吋
或每兩個 6.5 吋和 5.7 吋),用於 PMImicro 和 PMImicro diag
(足夠用於每個 3x PMImciro diag)。
CAB RS232
301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the
RS232 user interface of the PSS.