Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"264531","name":"PMI 531","price":"0.00","currency":"BRL","category":null}
Imagem similar
PMI 531
Número do produto: 264531
GTIN:
PMIopen, painel de operações, 12,1", resolução de 800 x 600 pixels, telade toque analógica e
resistiva, TFT, 256 MB de RAM, 512 MB de Flash, cartão SD, 1 conectorSUB-D
RS232 de 9 polos, 1 porta RJ45 de 100 MBit/s,1 USB servo, 2 USB host,
relógio de tempo real com bateria, 24 V CC, 8,9 W, plataforma IHM abertapara
todos os softwares comuns de visual...
Mais
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
PMIopen, painel de operações, 12,1", resolução de 800 x 600 pixels, telade toque analógica e resistiva, TFT, 256 MB de RAM, 512 MB de Flash, cartão SD, 1 conectorSUB-D RS232 de 9 polos, 1 porta RJ45 de 100 MBit/s,1 USB servo, 2 USB host, relógio de tempo real com bateria, 24 V CC, 8,9 W, plataforma IHM abertapara todos os softwares comuns de visualização, configurável pelo assistentePMI.
Dados gerais
| Homologação |
CE
Listado em cULus EAC |
| Sistema operacional | Windows Embedded CE 6.0 |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
| Absorção de potência CC | 8.9 W |
Exposição
| Tipo de display | TFT |
| Display diagonal | 12.1 Zoll |
| Resolução do display | 800 x 600 |
| Intensidade de cor do display | 65536 |
| Tipo da tela sensível ao toque | resistivo |
CPU
| Tipo do processador | Processador RISC |
| Velocidade do processador | 1 GHz |
| RAM | 256 MB |
| Capac. mem. do progr. (flash) | 512 MB |
| Inclui relógio de tempo real | sim |
Meios removíveis
| Mídia armazenamento conectável | SD Card |
Porta USB
| Quant. interfaces USB Host | 2 |
Interface Ethernet
| Número interfaces Ethernet | 1 |
Interface serial
| Número interfaces RS-232 | 1 |
Dados ambientais
| Temperatura ambiente | 0 - 50 °C |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| EMV conforme norma... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Tipo de proteção caixa | IP65 |
| Classe proteção UL (tipo) | 1,2,5,4/4X somente uso interno |
Dados mecânicos
| Dimensão altura | 276 mm |
| Dimensão de profundidade | 63.3 mm |
| Dimensão de profundidade | 352 mm |
| Peso líquido | 2860 g |
| Peso bruto | 5005 g |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | sim |
| Exceções RoHS seg. diretriva | 7a |
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| Substâncias contidas no REACh | Chumbo |
| % da participação do poluente | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrada SCIP disponível | sim |
| WEEE classification (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-9.1 |
| Função de referência ECLASS | 27330201 |
| Versão ETIM | ETIM-7.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC001412 |
Acessórios opcionais
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
261905
Licença Runtime para operar o servidor do PVIS OPC em um PMIvisu ou
PMIopen. Para acoplamento de um comando da Pilz (PSS, PNOZmulti, ...)ponto
a ponto via conexão serial ou Ethernet.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
261906
Licença Runtime para operar o servidor do PVIS OPC em um PMIvisu ou
PMIopen. Para acoplamento dos comandos da Pilz (PSS, PNOZmulti, ...) via
conexão serial ou Ethernet e PMIvisu/PMIopen adicionais
(no máx. 8 aparelhos).
Zenon Operator Dev 1024
265010
Zenon Operator Editor para projetos de até 1024 tags, inclui Runtimepara
PC; mídia de instalação: dongle.
Zenon Operator 7.20 Dev 1024
265020
Zenon Operator Editor para projetos de até 1024 tags, inclui Runtimepara
PC; mídia de instalação: dongle.
Zenon Operator RT PMI
265210
Zenon Operator Runtime para Windows CE, para projetos PMI até 1024 tags.
Zenon Operator 7.20 RT PMI
265220
Zenon Operator Runtime para Windows CE, para projetos PMI até 1024 tags.
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, acessório, conjunto de plugues de alimentação, 3 polos, paraPMIvisu,
PMIopen e PMImicro, 3 peças, consistindo de plugue, soquete e
suporte.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI, acessório, vedação do cabo redondo, comprimento 1500 mm, materialesponja de borracha, 3
mm, para PMIvisu e PMIopen (suficiente para um cada 15", 12", 10"
ou dois cada 6,5" e 5,7"), para PMImicro e PMImicro diag
(suficiente para 3x cada PMImciro diag).