Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"264531","name":"PMI 531","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Skutečný produkt se může lišit
PMI 531
Kód materiálu: 264531
GTIN:
PMIopen, ovládací panel, 12,1", rozlišení 800 x 600 pixelů, analogový
rezistivní dotykový displej, TFT, RAM 256 MB, Flash 512 MB, karta SD, 1konektor
SUB-D RS232 9-pól., 1 RJ45 port 100 Mbit/s, 1 USB-Slave, 1 USB-Host,
hodiny reálného času s podpůrnou baterií, 24 V DC, 8,9 W, otevřenáplatforma HMI pro
jakýkoli běžný vizualizační software, možnost k...
Více
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
PMIopen, ovládací panel, 12,1", rozlišení 800 x 600 pixelů, analogový rezistivní dotykový displej, TFT, RAM 256 MB, Flash 512 MB, karta SD, 1konektor SUB-D RS232 9-pól., 1 RJ45 port 100 Mbit/s, 1 USB-Slave, 1 USB-Host, hodiny reálného času s podpůrnou baterií, 24 V DC, 8,9 W, otevřenáplatforma HMI pro jakýkoli běžný vizualizační software, možnost konfigurování pomocí PMIAssistant.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
cULus Listed EAC |
| Operační systém | Windows Embedded CE 6.0 |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) | 24 V |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
| Spotřeba el. energie DC | 8.9 W |
Ukázat
| Typ displeje | TFT |
| Display diagonal | 12.1 Zoll |
| Rozlišení displeje | 800 x 600 |
| Barevná hloubka displeje | 65536 |
| Druh dotykového displeje | rezistivní |
CPU
| Typ procesoru | Procesor RISC |
| Takt procesoru | 1 GHz |
| RAM | 256 MB |
| Velikost progr.paměti (flash) | 512 MB |
| hodiny v reál.čase k dispozici | ano |
Vyměnitelná média
| Zásuvné paměť. médium | SD Card |
Port USB
| Počet rozhraní USB-Host | 2 |
Rozhraní Ethernet
| Počet rozhr.Ethernet | 1 |
Sériové rozhraní
| Počet rozhraní RS 232 | 1 |
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota | 0 - 50 °C |
| Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
| Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| EMC podle normy .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 15g |
| Norma druh ochrany | EN 60529 |
| Typ krytí, pouzdro | IP65 |
| UL druh ochrany (typ) | 1,2,5,4/4X indoor use only |
Mechanické údaje
| Rozměr výška | 276 mm |
| Rozměr šířka | 352 mm |
| Rozměr hloubka | 63.3 mm |
| Čistá váha | 2860 g |
| Celková hmotnost | 5005 g |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
| Výjimky RoHS podle směrnice | 7a |
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| Látky obsažené v REACh | Olovo |
| % podíl znečišťující látky | > 0,1 |
| CAS č. | 7439-92-1 |
| Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
| WEEE classification (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 27330201 |
| Verze ETIM | ETIM-7.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| Referenční funkce ETIM | EC001412 |
Volitelné příslušenství
PVIS OPC Tools CD-ROM
261904
CD-ROM with * PVIS OPC Server incl. installer for PMIvisu and PC *
PVIS OPC Configurator Software for configuring the PVIS OPC server *
PVIS ActiveX Control (diagnostic image) for incorporating in PMIvisu
or customer SCADAsystem To be able to operate the PVIS OPC server a
licence has to be purchased.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
261905
Licenční balíčky pro provoz serveru PVIS OPC na PMIvisu nebo
PMIopen. Pro připojení řídicí jednotky Pilz (PSS, PNOZmulti, ...) point
to point přes sériové nebo ethernetové připojení.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
261906
Licenční balíčky pro provoz serveru PVIS OPC na PMIvisu nebo
PMIopen. Pro připojení řídicích jednotek Pilz (PSS, PNOZmulti, ...) přes
sériové nebo ethernetové rozhraní a doplňkové PMIvisu/PMIopen
(celkem max. 8 modulů).
Zenon Operator Dev 1024
265010
Zenon Operator Editor pro projekty do 1024 tagů, obsahuje runtime pro
PC, instalační médium Dongle.
Zenon Operator 7.20 Dev 1024
265020
Zenon Operator Editor pro projekty do 1024 tagů, obsahuje runtime pro
PC, instalační médium Dongle.
Zenon Operator 7.20 RT PMI
265220
Zenon Operator Runtime pro Windows CE, pro PMI projekty do 1024 tagů.
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, příslušenství, sada konektorů pro napájení, 3pól., pro PMIvisu,
PMIopen a PMImicro, 3 díly, zahrnuje konektor, zásuvku a
držák.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI, příslušenství, těsnicí kulatá šňůra, délka 1500 mm, materiálmechová guma, 3
mm, pro PMIvisu a PMIopen (dostačuje vždy pro jednou 15“, 12“, 10“
nebo dvakrát 6,5“ a 5,7“), pro PMImicro a PMImicro diag
(dostačuje vždy pro 3x PMImciro diag).
CAB RS232
301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the
RS232 user interface of the PSS.