閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"264531","name":"PMI 531","price":"0.00","currency":"JPY","category":null}
実際の製品は異なる場合があります
PMI 531
製品コード: 264531
GTIN:
PMIopen、オペレータパネル、12.1インチ、解像度800×600ピクセル、アナログ抵抗膜方式
タッチスクリーン、TFT、RAM 256 MB、フラッシュ512 MB、SDカード、D-sub
コネクタRS232 9ピン1個、RJ45ポート100 MBit/s 1個、USBスレーブ1個、USBホスト2個、
バッテリバッファ付きリアルタイムクロック、24 V DC、8.9W、一般的な視覚化ソフトウェア用の
オープンHMIプラットフォーム、PMIAssistantを使用してコンフィグレーション可能。
この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。
PMIopen、オペレータパネル、12.1インチ、解像度800×600ピクセル、アナログ抵抗膜方式 タッチスクリーン、TFT、RAM 256 MB、フラッシュ512 MB、SDカード、D-sub コネクタRS232 9ピン1個、RJ45ポート100 MBit/s 1個、USBスレーブ1個、USBホスト2個、 バッテリバッファ付きリアルタイムクロック、24 V DC、8.9W、一般的な視覚化ソフトウェア用の オープンHMIプラットフォーム、PMIAssistantを使用してコンフィグレーション可能。
一般的なデータ
| 認証 |
CE
cULus Listed EAC (ユーラシア) |
| オペレーティングシステム | Windows Embedded CE 6.0 |
技術データ
電気データ
| 供給電圧 (V) | 24 V |
| 電源電圧U1のタイプ | DC |
| DC消費電力 | 8.9 W |
陳列
| ディスプレイタイプ | TFT |
| 対角表示 | 12.1 Zoll |
| ディスプレイ解像度 | 800×600 |
| ディスプレイ色濃度 | 65536 |
| タッチスクリーンのタイプ | 抵抗 |
CPU
| プロセッサのタイプ | RISC プロセッサ |
| プロセッサのクロック速度 | 1 GHz |
| RAM | 256 MB |
| プログラムメモリサイズ (Flash) | 512 MB |
| リアルタイムクロックの有無 | 可 |
リムーバブルメディア
| プラグインメモリ | SD Card |
USBポート
| USBホストインタフェース数 | 2 |
イーサネット・インターフェース
| イーサネットインタフェース数 | 1 |
シリアルインターフェース
| RS 232インタフェース数 | 1 |
環境データ
| 使用周囲温度 | 0 - 50 °C |
| 保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
| 周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
| 相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
| 結露耐性 | 許可されていない |
| EMC試験の適用規格~ |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 15g |
| 保護等級の適用規格 | EN 60529 |
| 保護構造、ハウジング | IP65 |
| ULのエンクロージャタイプ | 1、2、5、4/4X屋内での使用のみ可 |
機械的データ
| 高さ | 276 mm |
| 幅 | 352 mm |
| 奥行き | 63.3 mm |
| 実量 | 2860 g |
| 総重量 | 5005 g |
環境
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | はい |
| RoHS指令適用除外評価 | 7a |
| REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
| REAChに含まれる物質 | リード |
| 汚染物質に占める割合 | > 0,1 |
| CAS番号 | 7439-92-1 |
| SCIPエントリー可能 | はい |
| WEEE classification (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 27330201 |
| ETIM Version | ETIM-7.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001412 |
アクセサリ(オプション)
PVIS OPC Tools CD-ROM
261904
CD-ROM with * PVIS OPC Server incl. installer for PMIvisu and PC *
PVIS OPC Configurator Software for configuring the PVIS OPC server *
PVIS ActiveX Control (diagnostic image) for incorporating in PMIvisu
or customer SCADAsystem To be able to operate the PVIS OPC server a
licence has to be purchased.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
261905
PMIvisuまたは
PMIopenでPVISOPCサーバを操作するためのランタイムライセンス。ピルツの制御システム(PSS、PNOZmultiなど) を
シリアルまたはイーサネット接続経由でポイントツーポイント接続用。
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
261906
PMIvisuまたは
PMIopenでPVISOPCサーバを操作するためのランタイムライセンス。ピルツの制御システム (PSS、PNOZmultiなど) をシリアル
またはイーサネット経由で接続し、さらに追加のPMIvisu/PMIopen (
合計最大8台の装置) 接続用。
Zenon Operator Dev 1024
265010
最大1024タグのプロジェクト用Zenon Operator Editorには、
PC用ランタイム、インストールメディアドングルが付属しています。
Zenon Operator 7.20 Dev 1024
265020
最大1024タグのプロジェクト用Zenon Operator Editorには、
PC用ランタイム、インストールメディアドングルが付属しています。
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI、アクセサリ、供給電圧コネクタセット、3ピン、PMIvisu、
PMIopenおよびPMImicro用、3部構成、コネクタ、ソケットおよび
ブラケットで構成。
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI、アクセサリ、ガスケット、長さ1500 mm、材質: フォームラバー、3
mm、PMIvisuおよびPMIopen用 (15インチ、12インチ、10インチの各1台
または6.5インチと5.7インチの各2台に対して十分)、PMImicroおよびPMImicro診断用
(PMImciro診断各3台に対して十分)。
CAB RS232
301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the
RS232 user interface of the PSS.