text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PMI 531

Número de producto: 264531
GTIN: 
PMIopen, operator panel, 12,1", resolution 800 x 600 pixels, analogue resistive touch-screen, TFT, RAM 256 MB, flash 512 MB, SD card, 1 D-sub connector RS232 9-pin, 1 RJ45 port 100 MBit/s, 1 USB slave, 2 USB host, battery-buffered real-time clock, 24 V DC, 8.9 W, open HMI platform for any common visualisation software, configurable via PMI Assistan...  Más

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


PMIopen, operator panel, 12,1", resolution 800 x 600 pixels, analogue resistive touch-screen, TFT, RAM 256 MB, flash 512 MB, SD card, 1 D-sub connector RS232 9-pin, 1 RJ45 port 100 MBit/s, 1 USB slave, 2 USB host, battery-buffered real-time clock, 24 V DC, 8.9 W, open HMI platform for any common visualisation software, configurable via PMI Assistant.

Homologación CE  
cULus Listed  
EAC  
Sistema operativo Windows Embedded CE 6.0  
 
Tensión alimentación (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 8.9  W
Tipo de display TFT  
Diagonal de display 12.1  Zoll
Resolución del display 800 x 600  
Intensidad color del display 65536  
Tipo display táctil resistiva  
Tipo de procesador Procesador RISC  
Frec. de reloj del procesador 1 GHz  
Memoria de trabajo 256 MB  
Tamaño mem. programa (Flash) 512 MB  
Reloj de tiempo real presente sí  
Unidad de memoria extraíble SD Card  
Número de interfaces USB-Host 2  
Número de interfaces Ethernet 1  
Número de interfaces RS 232 1  
Temperatura ambiente 0 - 50  °C
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? no permitido  
CEM según normativa .... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 15 g  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Carcasa de clase de protección IP65  
UL grado de protección (Type) 1,2,5,4/4X indoor use only  
Dimensión de altura 276  mm
Dimensión Ancho 352  mm
Dimensión Profundidad 63.3  mm
Peso neto 2860  g
Peso bruto 5005  g
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 7a  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponible sí  
WEEE classification (08/2018) 2 device/monitor > 100 cm²  
 
ECLASS Version ECLASS-9.1  
ECLASS Reference Feature 27330201  
ETIM Version ETIM-7.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001412  
 

Accesorios Opcionales

PVIS OPC Tools CD-ROM
PVIS OPC Tools CD-ROM 261904
CD-ROM with * PVIS OPC Server incl. installer for PMIvisu and PC * PVIS OPC Configurator Software for configuring the PVIS OPC server * PVIS ActiveX Control (diagnostic image) for incorporating in PMIvisu or customer SCADAsystem To be able to operate the PVIS OPC server a licence has to be purchased.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP 261905
Runtime licence for operating the PVIS OPC server on a PMIvisu or PMIopen. For connecting a Pilz control system (PSS, PNOZmulti, ...)point to point via serial or Ethernet connection.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices 261906
Runtime licence for operating the PVIS OPC server on a PMIvisu or PMIopen. For connecting Pilz control systems (PSS, PNOZmulti, ...) via serial or Ethernet connection and additional PMIvisu/PMIopen (total max. 8 devices).
Zenon Operator Dev 1024
Zenon Operator Dev 1024 265010
Zenon Operator Editor for projects up to 1024 tags, includes runtime for PC, installation medium dongle.
Zenon Operator 7.20 Dev 1024
Zenon Operator 7.20 Dev 1024 265020
Zenon Operator Editor for projects up to 1024 tags, includes runtime for PC, installation medium dongle.
Zenon Operator RT PMI
Zenon Operator RT PMI 265210
Zenon Operator Runtime for Windows CE, for PMI projects up to 1024 tags.
Zenon Operator 7.20 RT PMI
Zenon Operator 7.20 RT PMI 265220
Zenon Operator Runtime for Windows CE, for PMI projects up to 1024 tags.
power connector PMI (3 pcs)
power connector PMI (3 pcs) 269700
PMI, accessories, supply voltage connector set, 3-pin, for PMIvisu, PMIopen and PMImicro, 3-part, consisting of connector, socket and bracket.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro 269701
PMI, accessories, gasket, length 1500 mm, material foam rubber, 3 mm, for PMIvisu and PMIopen (sufficient for each one 15", 12", 10" or each two 6.5" and 5.7"), for PMImicro and PMImicro diag (sufficient for each 3x PMImciro diag).
PSS PG CAB RS232 spez.
PSS PG CAB RS232 spez. 301960
Accessories PSS.
CAB RS232
CAB RS232 301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the RS232 user interface of the PSS.
Serial programming cable
Serial programming cable 310300
Serial programming cable (null modem cable) length 3 m.
SD Memory Card 512MB
SD Memory Card 512MB 313100
SD memory card, 512 MB, for PSSu head modules.