Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"8176234","name":"PMCtendo AC4.75/0/L/1/6/5/H/2","price":"0.00","currency":"SEK","category":null}
PMCtendo AC4.75/0/L/1/6/5/H/2
Artikelnummer: 8176234
GTIN:
without brake; Hiperface single-turn; Mo = 20.0 Nm Io = 8.2 A UN = 400
V nN = 2000 min-1 Jmot = 13.1 kgcm2.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |