Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"8176234","name":"PMCtendo AC4.75/0/L/1/6/5/H/2","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMCtendo AC4.75/0/L/1/6/5/H/2
Numéro de l'article: 8176234
GTIN:
without brake; Hiperface single-turn; Mo = 20.0 Nm Io = 8.2 A UN = 400
V nN = 2000 min-1 Jmot = 13.1 kgcm2.
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Données generales
| Homologation | CE |
Données techniques
Environmental data
| Indice de protection de boîtie | IP65 |
Données mécaniques
| Poids net | 16000 g |
| Poids brut | 18500 g |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |