Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"8176234","name":"PMCtendo AC4.75/0/L/1/6/5/H/2","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMCtendo AC4.75/0/L/1/6/5/H/2
Tuotenumero: 8176234
GTIN:
without brake; Hiperface single-turn; Mo = 20.0 Nm Io = 8.2 A UN = 400
V nN = 2000 min-1 Jmot = 13.1 kgcm2.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |