text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PMCtendo AC4.75/0/L/1/6/5/H/2

Número do produto: 8176234
GTIN: 
without brake; Hiperface single-turn; Mo = 20.0 Nm Io = 8.2 A UN = 400 V nN = 2000 min-1 Jmot = 13.1 kgcm2.

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


Homologação CE  
 
Tipo de proteção caixa IP65  
Peso líquido 16000  g
Peso bruto 18500  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)