Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"8176234","name":"PMCtendo AC4.75/0/L/1/6/5/H/2","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMCtendo AC4.75/0/L/1/6/5/H/2
Productnummer: 8176234
GTIN:
without brake; Hiperface single-turn; Mo = 20.0 Nm Io = 8.2 A UN = 400
V nN = 2000 min-1 Jmot = 13.1 kgcm2.
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Algemene data
| Goedkeuring | CE |
Technische data
Milieugegevens
| Beschermingsgraad behuizing | IP65 |
Mechanische gegevens
| Nettogewicht | 16000 g |
| Brutogewicht | 18500 g |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |