text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PMCtendo AC4.75/0/L/1/6/5/H/2

Номер артикула: 8176234
GTIN: 
without brake; Hiperface single-turn; Mo = 20.0 Nm Io = 8.2 A UN = 400 V nN = 2000 min-1 Jmot = 13.1 kgcm2.

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.