text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PMCtendo AC4.75/0/L/1/6/5/H/2

Kód materiálu: 8176234
GTIN: 
without brake; Hiperface single-turn; Mo = 20.0 Nm Io = 8.2 A UN = 400 V nN = 2000 min-1 Jmot = 13.1 kgcm2.

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Povolení CE  
 
Typ krytí, pouzdro IP65  
Čistá váha 16000  g
Celková hmotnost 18500  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)