Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"8176234","name":"PMCtendo AC4.75/0/L/1/6/5/H/2","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMCtendo AC4.75/0/L/1/6/5/H/2
Número de producto: 8176234
GTIN:
without brake; Hiperface single-turn; Mo = 20.0 Nm Io = 8.2 A UN = 400
V nN = 2000 min-1 Jmot = 13.1 kgcm2.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Informacion General
| Homologación | CE |
Datos técnicos
Datos medioambientales
| Carcasa de clase de protección | IP65 |
Datos mecanicos
| Peso neto | 16000 g |
| Peso bruto | 18500 g |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |