Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"325101","name":"FB/F10/1SEC/47 KOHM","price":"0.00","currency":"SEK","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
Produkten kan variera
FB/F10/1SEC/47 KOHM
Artikelnummer: 325101
GTIN: 4046548018127
Fjärrstyrning för tidsrelä, manöverpanelhus för 22,5 mm,
absolutskala, max. 1 s/47 KOHM, tidsinställning via vridknapp,
skyddsklass IP66.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Generell information
| Godkännande | - |
Teknisk data
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur | -10 - 55 °C |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
Mekaniska data
| Monteringsläge | godtycklig |
| Nettovikt | 20 g |
| Bruttovikt | 20 g |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27379106 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000019 |
| ETIM-referensfunktion | EC002586 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548018127 |
| Volym | 0.672 dm3 |
| Harmonized System Code | 85334010 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |