Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"325101","name":"FB/F10/1SEC/47 KOHM","price":"0.00","currency":"DKK","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
Som på fig.
FB/F10/1SEC/47 KOHM
Produktnummer: 325101
GTIN: 4046548018127
Fjernbetjening til tidsrelæ, indbygningshus til styretavle til 22,5 mm,
absolut skala, maks. 1 s / 47 KOHM, tid indstilles med drejeknap,
kapslingsklasse IP66.
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Generelle data
| Godkendelse | - |
Teknisk data
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur | -10 - 55 °C |
| Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
Mekaniske data
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Nettovægt | 20 g |
| Bruttovægt | 20 g |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27379106 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC002586 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548018127 |
| Volumen | 0.672 dm3 |
| Harmonized System Code | 85334010 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |