Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"325101","name":"FB/F10/1SEC/47 KOHM","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
Фактическое изделие может отличаться
FB/F10/1SEC/47 KOHM
Номер артикула: 325101
GTIN: 4046548018127
Дистанционный контроллер таймера, корпус для монтажа на панели для 22,5мм,
абсолютная шкала, макс. 1с / 47 кОм, установка времени с помощьюповоротной рукоятки,
класс защиты IP66.
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Общие данные
| Подтверждено | - |
технические данные
Экологические данные
| Окружающая температура | -10 - 55 °C |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
механические данные
| Монтажное положение | любое |
| Вес нетто | 20 g |
| Вес брутто | 20 g |
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27379106 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000019 |
| Эталонная функция ETIM | EC002586 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548018127 |
| Объем | 0.672 dm3 |
| Harmonized System Code | 85334010 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |