Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"325101","name":"FB/F10/1SEC/47 KOHM","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
La imagen real puede variar
FB/F10/1SEC/47 KOHM
Número de producto: 325101
GTIN: 4046548018127
Remote controller for timer, panel-mount housing for 22.5 mm,
absolute scale, max. 1 s / 47 kOhm, time setting is via rotary knob,
protection type IP66.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Informacion General
| Homologación | - |
Datos técnicos
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
Datos mecanicos
| Posición de montaje | cualquiera |
| Peso neto | 20 g |
| Peso bruto | 20 g |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27379106 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC002586 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548018127 |
| Volumen | 0.672 dm3 |
| Harmonized System Code | 85334010 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |