Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"325101","name":"FB/F10/1SEC/47 KOHM","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
FB/F10/1SEC/47 KOHM
Numer produktu: 325101
GTIN: 4046548018127
Sterownik wyłącznika czasowego, obudowa panelowa do 22,5 mm,
skala bezwzględna, maks. 1 s/47 MΩ, ustawianie czasu za pomocąpokrętła,
rodzaj ochrony IP66.
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Dane ogólne
| Potwierdzenie | - |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy | -10 - 55 °C |
| Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
Dane mechaniczne
| Położenie montażowe | dowolne |
| Ciężar netto | 20 g |
| Ciężar brutto | 20 g |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27379106 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000019 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002586 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548018127 |
| Tom | 0.672 dm3 |
| Harmonized System Code | 85334010 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |