text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

FB/F10/1SEC/47 KOHM

Número do produto: 325101
GTIN: 4046548018127
Comando remoto para relé temporizador, caixa para montagem de painelpara 22,5 mm, escala absoluta, máx. 1 s / 47KOHM, ajuste de tempo com botão rotativo, grau de proteção IP66.

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


Homologação -  
 
Temperatura ambiente -10 - 55  °C
Condensação admissível? inadmissível  
Posição de montagem indiferente  
Peso líquido 20  g
Peso bruto 20  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27379106  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000019  
Função de referência ETIM EC002586  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548018127  
Volume 0.672  dm3
Harmonized System Code 85334010  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr