Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"325101","name":"FB/F10/1SEC/47 KOHM","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
Skutečný produkt se může lišit
FB/F10/1SEC/47 KOHM
Kód materiálu: 325101
GTIN: 4046548018127
Dálkové ovládání pro časové relé, pouzdro pro instalaci do ovládacíhopanelu pro 22,5 mm,
absolutní stupnice, max. 1 s / 47KOHM, nastavení času otočným voličem,
krytí IP66.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Všeobecné údaje
| Povolení | - |
Technická data
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota | -10 - 55 °C |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
Mechanické údaje
| Montážní poloha | libovolný |
| Čistá váha | 20 g |
| Celková hmotnost | 20 g |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27379106 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| Referenční funkce ETIM | EC002586 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548018127 |
| Svazek | 0.672 dm3 |
| Harmonized System Code | 85334010 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |