Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"325101","name":"FB/F10/1SEC/47 KOHM","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
Vastaava kuva
FB/F10/1SEC/47 KOHM
Tuotenumero: 325101
GTIN: 4046548018127
Kaukosäädin aikareleelle, kytkinpaneelin asennuskotelo 22,5 mm:lle,
absoluuttinen asteikko, maks. 1 s / 47 kOHM, ajan asetus kiertonupilla,
suojausluokka IP66.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Yleisdata
| Hyväksyntä | - |
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila | -10 - 55 °C |
| Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
Mekaaniset tiedot
| Asennusasento | vapaa |
| Nettopaino | 20 g |
| Bruttopaino | 20 g |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27379106 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000019 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC002586 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548018127 |
| Volume | 0.672 dm3 |
| Harmonized System Code | 85334010 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |