Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"535110","name":"PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GJ"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
Номер артикула: 535110
Интерфейсный модуль, для последовательного подключения несколькихPSENmag, 96 x 48 x
43,5 мм (В x Ш x Г), тип подключения - пружинные клеммы.
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
Внесено в перечень cULus TÜV |
технические данные
электрические данные
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
потребляемая мощность DC | 0.4 W |
Экологические данные
Окружающая температура | -10 - 55 °C |
механические данные
Вес нетто | 82 g |
Вес брутто | 92 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548013481 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272492 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC002594 |
Объем | 0.263 |