Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"265512","name":"PMI v512","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0620","00104002167134","0010400216713480FH"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PMI v512
Numer produktu: 265512
GTIN:
PMIvisu, panel sterowania, 12,1", rozdzielczość 1280 x 800 pikseli,
ekran dotykowy, TFT, RAM 256 MB, Flash 512 MB, karta SD, 1 złącze D-sub
9-pinowe RS232, 1 port RJ45 100 MBit/s, 1 USB slave, 2 hostyUSB,
zegar czasu rzeczywistego, 24 V DC, 15.2 W, preinstalowaneoprogramowanie:
PASvisu Server, PASvisu Viewer PMI, oprogramowanie PSS 4000 (OPCserver...
Więcej
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
PMIvisu, panel sterowania, 12,1", rozdzielczość 1280 x 800 pikseli, ekran dotykowy, TFT, RAM 256 MB, Flash 512 MB, karta SD, 1 złącze D-sub 9-pinowe RS232, 1 port RJ45 100 MBit/s, 1 USB slave, 2 hostyUSB, zegar czasu rzeczywistego, 24 V DC, 15.2 W, preinstalowaneoprogramowanie: PASvisu Server, PASvisu Viewer PMI, oprogramowanie PSS 4000 (OPCserver).
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
Na liście cULus EAC (Europa i Azja) |
| System operacyjny | Windows Embedded Compact 7 |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania (V) | 24 V |
| Typ napięcia zasilania U1 | DC |
| Pobór mocy DC | 15.2 W |
Wyświetlać
| Typ wyświetlacza | TFT |
| Przekątna ekranu | 12.1 Zoll |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 1280 x 800 |
| Wyświetl głębię kolorów | 16,2 M |
| Typ ekranu dotykowego | pojemnościowy |
CPU
| Typ procesora | Procesor RISC |
| Prędkość taktowania procesora | 1 GHz |
| Pamięć robocza | 256 MB |
| Rozm.pamięci programu (Flash) | 512 MB |
| Rzecz. zegar czasu | Tak |
Nośniki wymienne
| Pamięć wtykowa | SD Card |
Port USB
| Liczba interfejsów hosta USB | 2 |
Interfejs Ethernet
| Ilość złączy Ethernet | 1 |
Interfejs szeregowy
| Ilość złączy RS-232 | 1 |
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy | 0 - 50 °C |
| Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
| Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
| Klasa wilgotności | RH 90% w temp. 40°C |
| Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
| EMC wg standardu... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 15 g |
| Stop.ochrony | EN 60529 |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
| Typ obudowy UL | 1,2,5,4/4X tylko do wnętrz |
Dane mechaniczne
| Wysokość | 222 mm |
| Szerokość | 332 mm |
| Głębokość | 63.4 mm |
| Ciężar netto | 2422 g |
| Ciężar brutto | 4368 g |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS wg dyrektywy | 7a |
| Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
| Substancje zawarte w REACh | Ołów |
| % udział zanieczyszczenia | > 0,1 |
| Nr CAS. | 7439-92-1 |
| Dostępne wejście SCIP | tak |
| WEEE classification (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-9.1 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27330201 |
| Wersja ETIM | ETIM-7.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001412 |
Akcesoria opcjonalne
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
261905
Licencja na obsługę serwera PVIS OPC na PMIvisu lub
PMIopen. Do połączenia „point to point” systemu sterowania Pilz (PSS,PNOZmulti, ...)
za pomocą połączenia szeregowego lub Ethernet.
€154.97
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
261906
Licencja na obsługę serwera PVIS OPC na PMIvisu lub
PMIopen. Do połączenia systemów sterowania Pilz (PSS, PNOZmulti, ...)poprzez
złącze szeregowe lub Ethernet i dodatkowych PMIvisu/PMIopen
(łącznie maks. 8 urządzeń).
€484.80
Zenon Operator Dev 1024
265010
Zenon Operator Editor dla projektów do 1024 tagów,
zawiera środowisko uruchomieniowe dla PC, klucz instalacyjny.
€3,482.65
Zenon Operator RT PMI
265210
Zenon Operator Runtime dla Windows CE, dla projektów PMI do 1024 tagów.
€696.53
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, akcesoria, zestaw złączy napięcia zasilającego, 3-pinowy,
dla PMIvisu, PMIopen i PMImicro, 3 części, składający się ze złącza,gniazda i uchwytu.
€46.66
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI, akcesoria, uszczelka, długość 1500 mm, materiał guma piankowa,
3 mm, dla PMIvisu i PMIopen (odpowiedni dla każdego 15", 12", 10”
lub każdych dwóch 6.5" i 5.7"), dla PMImicro i PMImicro diag
(odpowiedni dla każdego 3x PMImciro diag).
€18.87
CAB RS232
301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the
RS232 user interface of the PSS.
€135.16
Pasuje do
€58.71
PASvisu RT Variables 500 PMI
265456
PASvisu, licencja uruchomieniowa na PMI dla 500 zmiennych zewnętrznych.
€305.30
PASvisu RT Variables 1000 PMI
265461
PASvisu, licencja uruchomieniowa na PMI dla 1000 zmiennych zewnętrznych.
€387.50
PASvisu RT Variables 2000 PMI
265466
PASvisu, licencja uruchomieniowa na PMI dla 2000 zmiennych zewnętrznych.
€669.31