閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"265512","name":"PMI v512","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0600","A0600B0620","00104002167134","0010400216713480FH"]}
実際の製品は異なる場合があります
PMI v512
製品コード: 265512
GTIN:
PMIvisu、オペレータパネル、12.1インチ、解像度1280×800ピクセル、静電容量
タッチスクリーン、TFT、RAM 256 MB、フラッシュ512MB、SDカード、D-subコネクタ
RS232 9ピン1個、RJ45ポート100 MBit/s 1個、USBスレーブ1個、USBホスト2個、
バッテリバッファ付きリアルタイムクロック、24 V DC、15.2W、プリインストールされたソフトウェア:
PASvisuサーバ、PASvisu Viewer PMI、PSS 4000ファームウェア (OPCサーバ)。
この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。
PMIvisu、オペレータパネル、12.1インチ、解像度1280×800ピクセル、静電容量 タッチスクリーン、TFT、RAM 256 MB、フラッシュ512MB、SDカード、D-subコネクタ RS232 9ピン1個、RJ45ポート100 MBit/s 1個、USBスレーブ1個、USBホスト2個、 バッテリバッファ付きリアルタイムクロック、24 V DC、15.2W、プリインストールされたソフトウェア: PASvisuサーバ、PASvisu Viewer PMI、PSS 4000ファームウェア (OPCサーバ)。
一般的なデータ
| 認証 |
CE
cULus Listed EAC (ユーラシア) |
| オペレーティングシステム | Windows Embedded Compact 7 |
技術データ
電気データ
| 供給電圧 (V) | 24 V |
| 電源電圧U1のタイプ | DC |
| DC消費電力 | 15.2 W |
陳列
| ディスプレイタイプ | TFT |
| 対角表示 | 12.1 Zoll |
| ディスプレイ解像度 | 1280×800 |
| ディスプレイ色濃度 | 16.2 M |
| タッチスクリーンのタイプ | 容量 |
CPU
| プロセッサのタイプ | RISC プロセッサ |
| プロセッサのクロック速度 | 1 GHz |
| RAM | 256 MB |
| プログラムメモリサイズ (Flash) | 512 MB |
| リアルタイムクロックの有無 | 可 |
リムーバブルメディア
| プラグインメモリ | SD Card |
USBポート
| USBホストインタフェース数 | 2 |
イーサネット・インターフェース
| イーサネットインタフェース数 | 1 |
シリアルインターフェース
| RS 232インタフェース数 | 1 |
環境データ
| 使用周囲温度 | 0 - 50 °C |
| 保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
| 周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
| 相対湿度・温度 | 相対湿度90 %40 °C |
| 結露耐性 | 許可されていない |
| EMC試験の適用規格~ |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 15g |
| 保護等級の適用規格 | EN 60529 |
| 保護構造、ハウジング | IP20 |
| ULのエンクロージャタイプ | 1、2、5、4/4X屋内での使用のみ可 |
機械的データ
| 高さ | 222 mm |
| 幅 | 332 mm |
| 奥行き | 63.4 mm |
| 実量 | 2422 g |
| 総重量 | 4368 g |
環境
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | はい |
| RoHS指令適用除外評価 | 7a |
| REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
| REAChに含まれる物質 | リード |
| 汚染物質に占める割合 | > 0,1 |
| CAS番号 | 7439-92-1 |
| SCIPエントリー可能 | はい |
| WEEE classification (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 27330201 |
| ETIM Version | ETIM-7.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001412 |
アクセサリ(オプション)
PVIS OPC Tools CD-ROM
261904
CD-ROM with * PVIS OPC Server incl. installer for PMIvisu and PC *
PVIS OPC Configurator Software for configuring the PVIS OPC server *
PVIS ActiveX Control (diagnostic image) for incorporating in PMIvisu
or customer SCADAsystem To be able to operate the PVIS OPC server a
licence has to be purchased.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
261905
PMIvisuまたは
PMIopenでPVISOPCサーバを操作するためのランタイムライセンス。ピルツの制御システム(PSS、PNOZmultiなど) を
シリアルまたはイーサネット接続経由でポイントツーポイント接続用。
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
261906
PMIvisuまたは
PMIopenでPVISOPCサーバを操作するためのランタイムライセンス。ピルツの制御システム (PSS、PNOZmultiなど) をシリアル
またはイーサネット経由で接続し、さらに追加のPMIvisu/PMIopen (
合計最大8台の装置) 接続用。
Zenon Operator Dev 1024
265010
最大1024タグのプロジェクト用Zenon Operator Editorには、
PC用ランタイム、インストールメディアドングルが付属しています。
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI、アクセサリ、供給電圧コネクタセット、3ピン、PMIvisu、
PMIopenおよびPMImicro用、3部構成、コネクタ、ソケットおよび
ブラケットで構成。
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI、アクセサリ、ガスケット、長さ1500 mm、材質: フォームラバー、3
mm、PMIvisuおよびPMIopen用 (15インチ、12インチ、10インチの各1台
または6.5インチと5.7インチの各2台に対して十分)、PMImicroおよびPMImicro診断用
(PMImciro診断各3台に対して十分)。
CAB RS232
301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the
RS232 user interface of the PSS.