text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PMI v512

Numero dell'articolo: 265512
GTIN: 
PMIvisu, pannello di controllo, 12,1", risoluzione 1280 x 800 Pixel,touchscreen capacitivo, TFT, RAM 256 MB, Flash 512 MB, scheda SD, 1 connettore D-SUB RS232 a 9 poli, 1 porta RJ45 100 MBit/s, 1 slave USB, 2 host USB, real-time clock con batteria tampone, 24 V DC, 15,2 W, softwarepreinstallato: PASvisu Server, PASvisu Viewer PMI, firmware PSS 4000...  Altri

Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.


PMIvisu, pannello di controllo, 12,1", risoluzione 1280 x 800 Pixel,touchscreen capacitivo, TFT, RAM 256 MB, Flash 512 MB, scheda SD, 1 connettore D-SUB RS232 a 9 poli, 1 porta RJ45 100 MBit/s, 1 slave USB, 2 host USB, real-time clock con batteria tampone, 24 V DC, 15,2 W, softwarepreinstallato: PASvisu Server, PASvisu Viewer PMI, firmware PSS 4000 (server OPC).

Omologazione CE  
cULus Listed  
EAC  
Sistema operativo Windows Embedded Compact 7  
 
Tensione di alimentazione (V) 24  V
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Potenza assorbita DC 15.2  W
Tipo display TFT  
Diagonale display 12.1  Zoll
Risoluzione display 1280 x 800  
Profondità colore display 16,2 M  
Tipo display touch Capacitivo  
Tipo del processore Processore RISC  
Velocità del processore 1 GHz  
RAM 256 MB  
Dimens. memoria progr. (Flash) 512 MB  
Real-time clock presente Sì  
Supporto memoria collegabile SD Card  
N. di interfacce host USB 2  
N. interfacce Ethernet 1  
N. interfacce RS-232 1  
Temperatura ambiente 0 - 50  °C
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-78  
Indicazione umidità 90 % UR a 40 °C  
Condensazione ammessa non consentito  
EMC sec. norma .... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Acceler. shock sec. Norma 1 15g  
Grado protezione Norma EN 60529  
Grado di protez. custodia IP20  
Grado protezione UL (tipo) 1,2,5,4/4X indoor use only  
Altezza 222  mm
Larghezza 332  mm
Profondità 63.4  mm
Peso netto 2422  g
Peso lordo 4368  g
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS sì  
Eccezioni RoHS sec. direttiva 7a  
Conformità REACh almeno una sostanza SVHC  
Sostanze contenute in REACh Piombo  
Quota % dell'inquinante > 0,1  
CAS No. 7439-92-1  
Voce SCIP disponibile Sì  
WEEE classification (08/2018) 2 device/monitor > 100 cm²  
 
Versione ECLASS ECLASS-9.1  
ECLASS Reference Feature 27330201  
Versione ETIM ETIM-7.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001412  
 

Accessori opzionali

PVIS OPC Tools CD-ROM
PVIS OPC Tools CD-ROM 261904
CD-ROM with * PVIS OPC Server incl. installer for PMIvisu and PC * PVIS OPC Configurator Software for configuring the PVIS OPC server * PVIS ActiveX Control (diagnostic image) for incorporating in PMIvisu or customer SCADAsystem To be able to operate the PVIS OPC server a licence has to be purchased.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP 261905
Licenza runtime per il funzionamento del server PVIS OPC su un PMIvisu o PMIopen. Per collegare un sistema di controllo Pilz (PSS, PNOZmulti,ecc.) punto- punto tramite collegamento Ethernet o seriale.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices 261906
Licenza runtime per il funzionamento del server PVIS OPC su un PMIvisu o PMIopen. Per collegare un sistema di controllo Pilz (PSS, PNOZmulti,ecc.) tramite collegamento Ethernet o seriale, così come PMIvisu/PMIopen aggiuntivi (in totale max. 8 dispositivi).
Zenon Operator Dev 1024
Zenon Operator Dev 1024 265010
Zenon Operator Editor per progetti fino a 1024 tag, comprende Runtimeper PC, supporto di installazione Dongle.
Zenon Operator RT PMI
Zenon Operator RT PMI 265210
Zenon Operator Runtime per Windows CE, per progetti PMI fino a 1024 tag.
power connector PMI (3 pcs)
power connector PMI (3 pcs) 269700
PMI, accessorio, set di connettori alimentazione di tensione, 3 poli,per PMIvisu, PMIopen e PMImicro, 3 pezzi, composto da connettore maschio, connettorefemmina e supporto.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro 269701
PMI, accessorio, guarnizione tonda, lunghezza 1500 mm, materiale gommaEVA, 3 mm, per PMIvisu e PMIopen (sufficiente una per 15", 12", 10" o due 6,5" e 5,7"), per PMImicro e PMImicro diag (sufficiente per 3x PMImicro diag).
PSS PG CAB RS232 spez.
PSS PG CAB RS232 spez. 301960
Accessories PSS.
CAB RS232
CAB RS232 301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the RS232 user interface of the PSS.
Serial programming cable
Serial programming cable 310300
Cavo di programmazione seriale (cavo null modem) lunghezza 3 m.
SD Memory Card 512MB
SD Memory Card 512MB 313100
Scheda di memoria SD da 512 MB per moduli principali PSSu.

Adatto a

PASvisu RT Logging PMI
PASvisu RT Logging PMI 265362
PASvisu, licenza Runtime PMI per registrazione dati.
PASvisu RT Variables 500 PMI
PASvisu RT Variables 500 PMI 265456
PASvisu, licenza Runtime PMI per 500 variabili esterne.
PASvisu RT Clients 1 PMI
PASvisu RT Clients 1 PMI 265352
PASvisu, licenza Runtime PMI per 1 Visu Client.
PASvisu RT Variables 1000 PMI
PASvisu RT Variables 1000 PMI 265461
PASvisu, licenza Runtime PMI per 1000 variabili esterne.
PASvisu RT Variables 2000 PMI
PASvisu RT Variables 2000 PMI 265466
PASvisu, licenza Runtime PMI per 2000 variabili esterne.