text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PMI v512

Product ID: 265512
GTIN: 
PMIvisu,操作者面板,12.1 吋,解析度 1280 x 800 畫素,電容式 觸控螢幕,TFT,RAM 256 MB,快閃記憶體 512 MB,SD 卡,1 個 D-Sub 接頭 RS232 9-pin,1 個 RJ45 連接埠 100 MBit/s,1 個 USB slave,2 個 USBhost, 電池緩衝即時時脈,24 V DC,15.2 W,預先安裝軟體: PASvisu Server、PASvisu Viewer PMI、PSS 4000 韌體(OPC 伺服器)。

This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.


PMIvisu,操作者面板,12.1 吋,解析度 1280 x 800 畫素,電容式 觸控螢幕,TFT,RAM 256 MB,快閃記憶體 512 MB,SD 卡,1 個 D-Sub 接頭 RS232 9-pin,1 個 RJ45 連接埠 100 MBit/s,1 個 USB slave,2 個 USBhost, 電池緩衝即時時脈,24 V DC,15.2 W,預先安裝軟體: PASvisu Server、PASvisu Viewer PMI、PSS 4000 韌體(OPC 伺服器)。

Approval CE  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
操作系統 Windows Embedded Compact 7  
 
電源供應電壓 (V) 24  V
電源電壓類型 U1 DC  
DC 耗電量 15.2  W
顯示類型 TFT  
顯示器對角線 12.1  Zoll
顯示解析度 1280 x 800  
顯示色彩深度 16.2 M  
觸控螢幕類型 電容式  
處理器類型 RISC 處理器  
處理器時脈速度 1 GHz  
RAM 256 MB  
程式記憶體 (快閃記憶體) 的大小 512 MB  
即時時脈存在 是  
Plug-in memory SD Card  
USB 主機介面的數量 2  
乙太網路介面數量 1  
RS 232 介面數量 1  
環境溫度 0 - 50  °C
保存溫度標準 EN 60068-2-1/-2  
氣候適合性標準 EN 60068-2-78  
濕度等級 40°C 時 90% 相對濕度  
Condensation permitted? Not permitted  
EMC 符合標準 ... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
加速度衝擊符合標準 1 15g  
防護等級標準 EN 60529  
防護等級,外殼 IP20  
UL 殼體類型 1、2、5、4/4X 僅限室內使用  
高度尺寸 222  mm
寬度尺寸 332  mm
深度尺寸 63.4  mm
淨重 2422  g
毛重 4368  g
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是的  
RoHS 例外情況 是的  
依據指令的 RoHS 例外情況 7a  
REACh 符合性 含有至少一種 SVHC 物質  
REACh 所含物質 帶領  
% 污染物份額 > 0,1  
CAS號 7439-92-1  
SCIP 條目存在 是  
WEEE classification (08/2018) 2 device/monitor > 100 cm²  
 
ECLASS 版本 ECLASS-9.1  
ECLASS 參考特色 27330201  
ETIM 版本 ETIM-7.0  
ETIM 參考組別 EG000024  
ETIM 參考特色 EC001412  
 

Optional accessories

PVIS OPC Tools CD-ROM
PVIS OPC Tools CD-ROM 261904
CD-ROM with * PVIS OPC Server incl. installer for PMIvisu and PC * PVIS OPC Configurator Software for configuring the PVIS OPC server * PVIS ActiveX Control (diagnostic image) for incorporating in PMIvisu or customer SCADAsystem To be able to operate the PVIS OPC server a licence has to be purchased.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP 261905
用於在 PMIvisu 或 PMIopen 上操作 PVIS OPC伺服器的運行授權。用於透過串列或乙太網路連接,點對點 連接 Pilz 控制系統(PSS、PNOZmulti 等)。
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices 261906
用於在 PMIvisu 或 PMIopen 上操作 PVIS OPC 伺服器的運行授權。用於透過 串列或乙太網路連接以及附加 PMIvisu/PMIopen (總共最多 8 個裝置)連接 Pilz 控制系統(PSS、PNOZmulti 等)。
Zenon Operator Dev 1024
Zenon Operator Dev 1024 265010
用於多達 1024 個標籤的專案的 Zenon Operator Editor,包含用於 電腦的運行時間、安裝媒體軟體保護鎖(dongle)。
Zenon Operator RT PMI
Zenon Operator RT PMI 265210
用於 Windows CE、用於多達 1024 個標籤的 PMI 專案的 Zenon OperatorRuntime。
power connector PMI (3 pcs)
power connector PMI (3 pcs) 269700
PMI,配件,電源電壓接頭組,3-pin,用於 PMIvisu、 PMIopen 及 PMImicro,三部分,由接頭、插座及 支架組成。
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro 269701
PMI,配件,墊片,長度 1500 mm,材料泡沫橡膠,3 mm,用於 PMIvisu 和 PMIopen(足夠用於每一個 15 吋、12 吋、10 吋 或每兩個 6.5 吋和 5.7 吋),用於 PMImicro 和 PMImicro diag (足夠用於每個 3x PMImciro diag)。
PSS PG CAB RS232 spez.
PSS PG CAB RS232 spez. 301960
Accessories PSS.
CAB RS232
CAB RS232 301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the RS232 user interface of the PSS.
Serial programming cable
Serial programming cable 310300
串列編程纜線(空數據機纜)長度 3 m。
SD Memory Card 512MB
SD Memory Card 512MB 313100
SD 記憶卡,512 MB,用於 PSSu 主要模組。

Suitable for

PASvisu RT Logging PMI
PASvisu RT Logging PMI 265362
PASvisu,用於資料記錄的運行授權 PMI。
PASvisu RT Variables 500 PMI
PASvisu RT Variables 500 PMI 265456
PASvisu,用於 500 個外部變量的運行授權 PMI。
PASvisu RT Clients 1 PMI
PASvisu RT Clients 1 PMI 265352
PASvisu,用於 1 個 Visu 用戶端的運行授權 PMI。
PASvisu RT Variables 1000 PMI
PASvisu RT Variables 1000 PMI 265461
PASvisu,用於 1000 個外部變量的運行授權 PMI。
PASvisu RT Variables 2000 PMI
PASvisu RT Variables 2000 PMI 265466
PASvisu,用於 2000 個外部變量的運行授權 PMI。