Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"265512","name":"PMI v512","price":"0.00","currency":"DKK","category":["A0600","A0600B0620","00104002167134","0010400216713480FH"]}
Som på fig.
PMI v512
Produktnummer: 265512
GTIN:
PMIvisu, betjeningsterminal, 12,1", opløsning 1280 x 800 pixels,kapacitiv
touchskærm, TFT, 256 MB RAM, 512 MB flash, SD-kort, 1 SUB-D-stik
RS232 9-polet, 1 RJ45-port 100 MBit/s, 1 USB-slave, 2 USB-host,
realtidsur med batteribuffer, 24 V DC, 15,2 W, forinstalleret software:
PASvisu Server, PASvisu Viewer PMI, PSS 4000-firmware (OPC-server).
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
PMIvisu, betjeningsterminal, 12,1", opløsning 1280 x 800 pixels,kapacitiv touchskærm, TFT, 256 MB RAM, 512 MB flash, SD-kort, 1 SUB-D-stik RS232 9-polet, 1 RJ45-port 100 MBit/s, 1 USB-slave, 2 USB-host, realtidsur med batteribuffer, 24 V DC, 15,2 W, forinstalleret software: PASvisu Server, PASvisu Viewer PMI, PSS 4000-firmware (OPC-server).
Generelle data
| Godkendelse |
CE
cULus Listed EAC |
| Driftssystem | Windows Embedded Compact 7 |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding (V) | 24 V |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
| Effektforbrug DC | 15.2 W |
Vise
| Displaytype | TFT |
| Skærmdiagonal | 12.1 Zoll |
| Displayopløsning | 1280 X 800 |
| Displayets farvedybde | 16,2 M |
| Type af touchdisplay | kapacitiv |
CPU
| Processortype | RISC-processor |
| Processorens clock | 1 GHz |
| Arbejdshukommelse | 256 MB |
| Str. programhukommelse (Flash) | 512 MB |
| Realtidsur til rådighed | ja |
Flytbare medier
| Indstikbart lagermedie | SD Card |
USB-port
| Antal USB-host-interfaces | 2 |
Ethernet-interface
| Antal Ethernet-tilslutninger | 1 |
Seriel interface
| Antal RS-232-tilslutninger | 1 |
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur | 0 - 50 °C |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | 90 % RF ved 40 °C |
| Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
| EMC iht. standard .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
| UL kapslingsklasse (type) | 1,2,5,4/4X kun indendørs brug |
Mekaniske data
| Mål, højde | 222 mm |
| Mål, bredde | 332 mm |
| Mål, dybde | 63.4 mm |
| Nettovægt | 2422 g |
| Bruttovægt | 4368 g |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | ja |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv | 7a |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh | Lead |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-indgang tilgængelig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 27330201 |
| ETIM Version | ETIM-7.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001412 |
Ekstra tilbehør
PVIS OPC Tools CD-ROM
261904
CD-ROM with * PVIS OPC Server incl. installer for PMIvisu and PC *
PVIS OPC Configurator Software for configuring the PVIS OPC server *
PVIS ActiveX Control (diagnostic image) for incorporating in PMIvisu
or customer SCADAsystem To be able to operate the PVIS OPC server a
licence has to be purchased.
Kr.210.00
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
261905
Runtime-licens til drift af PVIS OPC-serveren på en PMIvisu eller
PMIopen. Til tilkobling af en Pilz-styring (PSS, PNOZmulti, ...) punkt
til punkt via en seriel forbindelse eller en Ethernet-forbindelse.
Kr.1,178.00
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
261906
Runtime-licens til drift af PVIS OPC-serveren på en PMIvisu eller
PMIopen. Til tilkobling af Pilz-styringer (PSS, PNOZmulti, ...) via
seriel forbindelse eller Ethernet-forbindelse samt yderligerePMIvisu/PMIopen
(i alt maks. 8 moduler).
Kr.3,684.00
Zenon Operator Dev 1024
265010
Zenon Operator Editor til projekter op til 1024 tags, indeholder Runtimetil
pc, dongle som installationsmedium.
Kr.26,468.00
Zenon Operator RT PMI
265210
Zenon Operator Runtime til Windows CE, til PMI-projekter op til 1024tags.
Kr.5,294.00
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, tilbehør, spændingsforsyningsstik-sæt, 3-polet, til PMIvisu,
PMIopen og PMImicro, 3 dele, bestående af hanstik, hunstik og
holder.
Kr.355.00
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI, tilbehør, rundsnorspakning, længde 1500 mm, materiale poregummi, 3
mm, til PMIvisu og PMIopen (tilstrækkeligt til et stk. 15", 12", 10"
eller to stk. 6,5" og 5,7"), til PMImicro og PMImicro diag
(tilstrækkelig til 3x PMImicro diag).
Kr.143.00
CAB RS232
301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the
RS232 user interface of the PSS.
Kr.1,027.00
Kr.464.00
Passende til
Kr.2,320.00
Kr.2,945.00
Kr.5,087.00