text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PMI v512

Productnummer: 265512
GTIN: 
PMIvisu, bedieningsterminal, 12,1", resolutie 1280 x 800 pixels,capacitief touchscreen, TFT, RAM 256 MB, Flash 512 MB, SD-kaart, 1 SUB-D stekker RS232 9-polig, 1 RJ45-poort 100 MBit/s, 1 USB-slave, 2 USB-host, accugebufferde realtime klok, 24 V DC, 15,2 W, voorgeïnstalleerdesoftware: PASvisu Server, PASvisu Viewer PMI, PSS 4000 Firmware (OPC-server...  Meer

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


PMIvisu, bedieningsterminal, 12,1", resolutie 1280 x 800 pixels,capacitief touchscreen, TFT, RAM 256 MB, Flash 512 MB, SD-kaart, 1 SUB-D stekker RS232 9-polig, 1 RJ45-poort 100 MBit/s, 1 USB-slave, 2 USB-host, accugebufferde realtime klok, 24 V DC, 15,2 W, voorgeïnstalleerdesoftware: PASvisu Server, PASvisu Viewer PMI, PSS 4000 Firmware (OPC-server).

Goedkeuring CE  
cULus Listed  
EAC  
Besturingssysteem Windows Embedded Compact 7  
 
Voedingsspanning (V) 24  V
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 15.2  W
Displaytype TFT  
Display diagonaal 12.1  Zoll
Displayresolutie 1280 x 800  
Kleurdiepte display 16,2 M  
Soort touchdisplay capacitief  
Type processor RISC-processor  
Klokcyclus van de processor 1 GHz  
Werkgeheugen 256 MB  
Grootte progr.geheugen (flash) 512 MB  
Realtime klok aanwezig ja  
Insteekbaar opslagmedium SD Card  
Aantal USB-host-poorten 2  
Aantal Ethernet-poorten 1  
Aantal RS-232-poorten 1  
Omgevingstemperatuur 0 - 50  °C
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 90% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
EMC volgens norm .... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 15g  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad behuizing IP20  
UL beschermingsgraad (type) 1,2,5,4/4X indoor use only  
Afmeting hoogte 222  mm
Afmeting breedte 332  mm
Afmeting diepte 63.4  mm
Nettogewicht 2422  g
Brutogewicht 4368  g
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 7a  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
% van de verontreinigende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
WEEE classification (08/2018) 2 device/monitor > 100 cm²  
 
ECLASS versie ECLASS-9.1  
ECLASS reference feature 27330201  
ETIM versie ETIM-7.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC001412  
 

Optionele accessoires

PVIS OPC Tools CD-ROM
PVIS OPC Tools CD-ROM 261904
CD-ROM with * PVIS OPC Server incl. installer for PMIvisu and PC * PVIS OPC Configurator Software for configuring the PVIS OPC server * PVIS ActiveX Control (diagnostic image) for incorporating in PMIvisu or customer SCADAsystem To be able to operate the PVIS OPC server a licence has to be purchased.
€16.20
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP 261905
Runtime-licentie voor gebruik van de PVIS OPC-server op een PMIvisu of PMIopen. Voor aankoppeling van een Pilz-besturing (PSS, PNOZmulti, ...) point-to-point via seriële of Ethernetverbinding.
€154.97
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices 261906
Runtime-licentie voor gebruik van de PVIS OPC-server op een PMIvisu of PMIopen. Voor aankoppeling van Pilz-besturingen (PSS, PNOZmulti, ...)via seriële of Ethernetverbinding alsmede aanvullende PMIvisu/PMIopen (in totaal max. 8 apparaten).
€484.80
Zenon Operator Dev 1024
Zenon Operator Dev 1024 265010
Zenon Operator Editor voor projecten tot 1024 tags, bevat runtime voor PC, dongle-installatiemedium.
€3,482.65
Zenon Operator RT PMI
Zenon Operator RT PMI 265210
Zenon Operator Runtime voor Windows CE, voor PMI-projecten tot 1024tags.
€696.53
power connector PMI (3 pcs)
power connector PMI (3 pcs) 269700
PMI, accessoires, stroomvoorzieningsstekker-set, 3-polig, voor PMIvisu, PMIopen en PMImicro, 3-delig, bestaande uit stekker, bus en houder.
€46.66
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro 269701
PMI, accessoires, rondsnoerafdichting, lengte 1500 mm, materiaalschuimrubber, 3 mm, voor PMIvisu en PMIopen (voldoende voor eenmaal elk 15", 12", 10" of tweemaal elk 6,5" en 5,7"), voor PMImicro en PMImicro diag (voldoende voor elk 3x PMImciro diag).
€18.87
PSS PG CAB RS232 spez.
PSS PG CAB RS232 spez. 301960
Accessories PSS.
€113.12
CAB RS232
CAB RS232 301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the RS232 user interface of the PSS.
€135.16
Serial programming cable
Serial programming cable 310300
Seriële programmeerkabel (Null Modem-kabel) lengte 3 m.
€60.99
SD Memory Card 512MB
SD Memory Card 512MB 313100
SD-geheugenkaart, 512 MB, voor PSSu kopmodulen.
€37.97

Passend daarbij

PASvisu RT Logging PMI
PASvisu RT Logging PMI 265362
PASvisu, runtime-licentie PMI voor gegevensregistratie.
€58.71
PASvisu RT Variables 500 PMI
PASvisu RT Variables 500 PMI 265456
PASvisu, runtime-licentie PMI voor 500 externe variabelen.
€305.30
PASvisu RT Clients 1 PMI
PASvisu RT Clients 1 PMI 265352
PASvisu, runtime-licentie PMI voor 1 Visu-client.
€105.69
PASvisu RT Variables 1000 PMI
PASvisu RT Variables 1000 PMI 265461
PASvisu, runtime-licentie PMI voor 1000 externe variabelen.
€387.50
PASvisu RT Variables 2000 PMI
PASvisu RT Variables 2000 PMI 265466
PASvisu, runtime-licentie PMI voor 2000 externe variabelen.
€669.31