Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"265512","name":"PMI v512","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0600","A0600B0620","00104002167134","0010400216713480FH"]}
Imagem similar
PMI v512
Número do produto: 265512
GTIN:
PMIvisu, terminal do operador, 12,1", resolução de 1280 x 800 pixels,
tela de toque capacitiva, TFT, 256 MB de RAM, memória Flash de 512 MB,cartão SD, 1 conector
SUB-D RS232 9 polos, 1 porta RJ45 100 MBit/s, 1 escravo USB, 2 hostsUSB,
relógio em tempo real com bateria, 24 V DC, 15,2 W, softwarespré-instalados:
PASvisu Server, PASvisu Viewer PMI, fi...
Mais
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
PMIvisu, terminal do operador, 12,1", resolução de 1280 x 800 pixels, tela de toque capacitiva, TFT, 256 MB de RAM, memória Flash de 512 MB,cartão SD, 1 conector SUB-D RS232 9 polos, 1 porta RJ45 100 MBit/s, 1 escravo USB, 2 hostsUSB, relógio em tempo real com bateria, 24 V DC, 15,2 W, softwarespré-instalados: PASvisu Server, PASvisu Viewer PMI, firmware PSS 4000 (servidor OPC).
Dados gerais
| Homologação |
CE
Listado em cULus EAC |
| Sistema operacional | Windows Embedded Compact 7 |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
| Absorção de potência CC | 15.2 W |
Exposição
| Tipo de display | TFT |
| Display diagonal | 12.1 Zoll |
| Resolução do display | 1280 x 800 |
| Intensidade de cor do display | 16,2 M |
| Tipo da tela sensível ao toque | capacitivo |
CPU
| Tipo do processador | Processador RISC |
| Velocidade do processador | 1 GHz |
| RAM | 256 MB |
| Capac. mem. do progr. (flash) | 512 MB |
| Inclui relógio de tempo real | sim |
Meios removíveis
| Mídia armazenamento conectável | SD Card |
Porta USB
| Quant. interfaces USB Host | 2 |
Interface Ethernet
| Número interfaces Ethernet | 1 |
Interface serial
| Número interfaces RS-232 | 1 |
Dados ambientais
| Temperatura ambiente | 0 - 50 °C |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 90% a 40 °C |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| EMV conforme norma... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
| Classe proteção UL (tipo) | 1,2,5,4/4X somente uso interno |
Dados mecânicos
| Dimensão altura | 222 mm |
| Dimensão de profundidade | 63.4 mm |
| Dimensão de profundidade | 332 mm |
| Peso líquido | 2422 g |
| Peso bruto | 4368 g |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | sim |
| Exceções RoHS seg. diretriva | 7a |
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| Substâncias contidas no REACh | Chumbo |
| % da participação do poluente | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrada SCIP disponível | sim |
| WEEE classification (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-9.1 |
| Função de referência ECLASS | 27330201 |
| Versão ETIM | ETIM-7.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC001412 |
Acessórios opcionais
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
261905
Licença Runtime para operar o servidor do PVIS OPC em um PMIvisu ou
PMIopen. Para acoplamento de um comando da Pilz (PSS, PNOZmulti, ...)ponto
a ponto via conexão serial ou Ethernet.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
261906
Licença Runtime para operar o servidor do PVIS OPC em um PMIvisu ou
PMIopen. Para acoplamento dos comandos da Pilz (PSS, PNOZmulti, ...) via
conexão serial ou Ethernet e PMIvisu/PMIopen adicionais
(no máx. 8 aparelhos).
Zenon Operator Dev 1024
265010
Zenon Operator Editor para projetos de até 1024 tags, inclui Runtimepara
PC; mídia de instalação: dongle.
Zenon Operator RT PMI
265210
Zenon Operator Runtime para Windows CE, para projetos PMI até 1024 tags.
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, acessório, conjunto de plugues de alimentação, 3 polos, paraPMIvisu,
PMIopen e PMImicro, 3 peças, consistindo de plugue, soquete e
suporte.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI, acessório, vedação do cabo redondo, comprimento 1500 mm, materialesponja de borracha, 3
mm, para PMIvisu e PMIopen (suficiente para um cada 15", 12", 10"
ou dois cada 6,5" e 5,7"), para PMImicro e PMImicro diag
(suficiente para 3x cada PMImciro diag).