text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PMI v512

Ürün numarası: 265512
GTIN: 
PMIvisu, operatör paneli, 12,1 inç, çözünürlük 1280 x 800 piksel,kapasitif dokunmatik ekran, TFT, RAM 256 MB, flash 512 MB, SD kart, 1 D-Subkonektör RS232 9 pimli, 1 RJ45 bağlantı noktası 100 MBit/sn, 1 USB bağımlı, 2 USBana bilgisayar, pil arabellekli gerçek zamanlı saat, 24 V DC, 15,2 W, önceden yüklenmişyazılım: PASvisu Server, PASvisu Viewer PM...  Daha Fazla

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


PMIvisu, operatör paneli, 12,1 inç, çözünürlük 1280 x 800 piksel,kapasitif dokunmatik ekran, TFT, RAM 256 MB, flash 512 MB, SD kart, 1 D-Subkonektör RS232 9 pimli, 1 RJ45 bağlantı noktası 100 MBit/sn, 1 USB bağımlı, 2 USBana bilgisayar, pil arabellekli gerçek zamanlı saat, 24 V DC, 15,2 W, önceden yüklenmişyazılım: PASvisu Server, PASvisu Viewer PMI, PSS 4000 Ürün Yazılımı (OPCsunucusu).

Approval CE  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
İşletim sistemi Windows Embedded Compact 7  
 
Besleme gerilimi (V) 24  V
U1 besleme voltajı tipi DC  
Güç tüketimi DC 15.2  W
Ekran tipi TFT  
Diyagonal ekran 12.1  Zoll
Ekran çözünürlüğü 1280 x 800  
Ekran renk derinliği 16,2 M  
Dokunmatik ekran tipi kapasitif  
İşlemci tipi RISC işlemci  
İşlemci saat hızı 1 GHz  
Ana bellek 256 MB  
Program belleği boyutu (Flash) 512 MB  
Gerçek zamanlı saat mevcut Evet  
Plug-in memory SD Card  
USB ana bil. arayüzü sayısı 2  
Ethernet arayüz adedi 1  
RS 232 arayüzlerinin adedi 1  
Olarak çevre ısısı 0 - 50  °C
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-78  
Nem oranı 40°C'de %90 r. h.  
Condensation permitted? Not permitted  
Standarda göre EMC ... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 15g  
Standart koruma tipi EN 60529  
Koruma tip, muhafaza IP20  
UL gövde tipi 1,2,5,4/4X yalnızca iç mekan  
Yükseklik boyutu 222  mm
Genislik boyutu 332  mm
Derinlik boyutu 63.4  mm
Net agirlik 2422  g
Brüt ağırlık 4368  g
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları evet  
Direktfe göre RoHS istisnaları 7a  
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
REACh'de bulunan maddeler öncülük etmek  
Kirleticinin % Payı > 0,1  
CAS Numarası. 7439-92-1  
SCIP girişi mevcut evet  
WEEE classification (08/2018) 2 device/monitor > 100 cm²  
 
ECLASS sürümü ECLASS-9,1  
ECLASS Referans Özelliği 27330201  
ETIM Sürümü ETIM-7,0  
ETIM Referans Grubu EG000024  
ETIM Referans Özelliği EC001412  
 

Opsiyonel aksesuarlar

RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP 261905
PVIS OPC sunucusunu bir PMIvisu veya PMIopen üzerinde çalıştırmak için çalışma zamanı lisansı. Bir Pilz kontrol sistemini (PSS, PNOZmulti, ...)noktadan noktaya seri veya Ethernet bağlantısı üzerinden bağlamak için.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices 261906
PVIS OPC sunucusunu bir PMIvisu veya PMIopen üzerinde çalıştırmak için çalışma zamanı lisansı. Pilz kontrol sistemlerini (PSS, PNOZmulti, ...)seri veya Ethernet bağlantısı ve ek PMIvisu/PMIopen (toplam maks. 8 cihaz) ile bağlamak için.
Zenon Operator Dev 1024
Zenon Operator Dev 1024 265010
1024 etikete kadar olan projeler için Zenon Operator Editor, PC için çalışma zamanı dahildir, kurulum ortamı dongle.
Zenon Operator RT PMI
Zenon Operator RT PMI 265210
Windows CE için Zenon Operator Runtime, 1024 etikete kadar olan projeleriçin.
power connector PMI (3 pcs)
power connector PMI (3 pcs) 269700
PMI, aksesuarlar, besleme voltajı konektör seti, 3 pimli, PMIvisu, PMIopen ve PMImicro için, 3 parça, konektör, soket ve braketten oluşur.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro 269701
PMI, aksesuarlar, conta, uzunluk 1500 mm, malzeme köpük kauçuk, 3 mm, PMIvisu ve PMIopen (bir adet 15 inç, 12 inç, 10 inç veya iki adet 6,5 inç ve 5,7 inç her biri için yeterli) için, PMImicrove PMImicro diag (3x PMImciro diag her biri için yeterli) için.
PSS PG CAB RS232 spez.
PSS PG CAB RS232 spez. 301960
Accessories PSS.
CAB RS232
CAB RS232 301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the RS232 user interface of the PSS.
Serial programming cable
Serial programming cable 310300
Seri programlama kablosu (null modem kablosu), uzunluk 3 m.
SD Memory Card 512MB
SD Memory Card 512MB 313100
SD bellek kartı, 512 MB, PSSu ana modülleri için.

Şunlar için uygundur

PASvisu RT Logging PMI
PASvisu RT Logging PMI 265362
PASvisu, veri kaydetme için PMI çalışma zamanı lisansı.
PASvisu RT Variables 500 PMI
PASvisu RT Variables 500 PMI 265456
PASvisu, 500 harici değişken için PMI çalışma zamanı lisansı.
PASvisu RT Clients 1 PMI
PASvisu RT Clients 1 PMI 265352
PASvisu, 1 Visu istemcisi için PMI çalışma zamanı lisansı.
PASvisu RT Variables 1000 PMI
PASvisu RT Variables 1000 PMI 265461
PASvisu, 1000 harici değişken için PMI çalışma zamanı lisansı.
PASvisu RT Variables 2000 PMI
PASvisu RT Variables 2000 PMI 265466
PASvisu, 2000 harici değişken için PMI çalışma zamanı lisansı.