text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PMI 516

Numer produktu: 264516
GTIN: 
PMIopen, panel sterowania, 3,5", rozdzielczość 320 x 240 pikseli,analogowy rezystancyjny ekran dotykowy, TFT, RAM 256 MB, Flash 512 MB, karta SD, 1 złącze D-sub 9-stykowe RS232, 1 port RJ45 100 MBit/s, 1 urządzenie podrzędne USB, 2hosty USB, buforowany baterią zegar czasu rzeczywistego, 24 V DC, 6,5 W, otwartaplatforma HMI dla dowolnego popularnego...  Więcej

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


PMIopen, panel sterowania, 3,5", rozdzielczość 320 x 240 pikseli,analogowy rezystancyjny ekran dotykowy, TFT, RAM 256 MB, Flash 512 MB, karta SD, 1 złącze D-sub 9-stykowe RS232, 1 port RJ45 100 MBit/s, 1 urządzenie podrzędne USB, 2hosty USB, buforowany baterią zegar czasu rzeczywistego, 24 V DC, 6,5 W, otwartaplatforma HMI dla dowolnego popularnego oprogramowania do wizualizacji, konfigurowane zapomocą PMI Assistant.

Potwierdzenie CE  
Na liście cULus  
EAC (Europa i Azja)  
System operacyjny Windows Embedded CE 6.0  
 
Napięcie zasilania (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 6.5  W
Typ wyświetlacza TFT  
Przekątna ekranu 6.5  Zoll
Rozdzielczość wyświetlacza 640 x 480  
Wyświetl głębię kolorów 65536  
Typ ekranu dotykowego rezystancyjny  
Typ procesora Procesor RISC  
Prędkość taktowania procesora 1 GHz  
Pamięć robocza 256 MB  
Rozm.pamięci programu (Flash) 512 MB  
Rzecz. zegar czasu Tak  
Pamięć wtykowa SD Card  
Liczba interfejsów hosta USB 2  
Ilość złączy Ethernet 1  
Ilość złączy RS-232 1  
Temperatura pracy 0 - 50  °C
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
EMC wg standardu... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 15 g  
Stop.ochrony EN 60529  
Stopień ochrony obudowy IP65  
Typ obudowy UL 1,2,5,4/4X tylko do wnętrz  
Wysokość 165  mm
Szerokość 212  mm
Głębokość 62.5  mm
Ciężar netto 1344  g
Ciężar brutto 2372  g
 
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
WEEE classification (08/2018) 2 device/monitor > 100 cm²  
 
Wersja ECLASS ECLASS-9.1  
Funkcja odniesienia ECLASS 27330201  
Wersja ETIM ETIM-7.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC001412  
 

Akcesoria opcjonalne

RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP 261905
Licencja na obsługę serwera PVIS OPC na PMIvisu lub PMIopen. Do połączenia „point to point” systemu sterowania Pilz (PSS,PNOZmulti, ...) za pomocą połączenia szeregowego lub Ethernet.
€154.97
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices 261906
Licencja na obsługę serwera PVIS OPC na PMIvisu lub PMIopen. Do połączenia systemów sterowania Pilz (PSS, PNOZmulti, ...)poprzez złącze szeregowe lub Ethernet i dodatkowych PMIvisu/PMIopen (łącznie maks. 8 urządzeń).
€484.80
Zenon Operator Dev 1024
Zenon Operator Dev 1024 265010
Zenon Operator Editor dla projektów do 1024 tagów, zawiera środowisko uruchomieniowe dla PC, klucz instalacyjny.
€3,482.65
Zenon Operator 7.20 Dev 1024
Zenon Operator 7.20 Dev 1024 265020
Zenon Operator Editor dla projektów do 1024 tagów, zawiera środowisko uruchomieniowe dla PC, klucz instalacyjny średni.
€3,482.65
Zenon Operator RT PMI
Zenon Operator RT PMI 265210
Zenon Operator Runtime dla Windows CE, dla projektów PMI do 1024 tagów.
€696.53
Zenon Operator 7.20 RT PMI
Zenon Operator 7.20 RT PMI 265220
Zenon Operator Runtime dla Windows CE, dla projektów PMI do 1024 tagów.
€696.53
power connector PMI (3 pcs)
power connector PMI (3 pcs) 269700
PMI, akcesoria, zestaw złączy napięcia zasilającego, 3-pinowy, dla PMIvisu, PMIopen i PMImicro, 3 części, składający się ze złącza,gniazda i uchwytu.
€46.66
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro 269701
PMI, akcesoria, uszczelka, długość 1500 mm, materiał guma piankowa, 3 mm, dla PMIvisu i PMIopen (odpowiedni dla każdego 15", 12", 10” lub każdych dwóch 6.5" i 5.7"), dla PMImicro i PMImicro diag (odpowiedni dla każdego 3x PMImciro diag).
€18.87
PSS PG CAB RS232 spez.
PSS PG CAB RS232 spez. 301960
Accessories PSS.
€113.12
CAB RS232
CAB RS232 301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the RS232 user interface of the PSS.
€135.16
Serial programming cable
Serial programming cable 310300
Szeregowy kabel do programowania o długości 3 m.
€60.99
SD Memory Card 512MB
SD Memory Card 512MB 313100
Karta pamięci SD, 512 MB, do modułów głównych PSSu.
€37.97