text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PMI 516

Numéro de l'article: 264516
GTIN: 
PMIopen, écran de commande, 6,5", résolution 640 x 480 pixels, écrantactile analogique résistif, TFT, RAM 256 Mo, flash 512 Mo, carte SD,1 connecteur SUB D RS232 à 9 broches, 1 port RJ45 100 Mbit/s, 1 esclave USB, 2 maîtres USB, horloge en temps réel sauvegardée par batterie, 24 V DC, 6,5 W,plate-forme HMI ouverte pour chaque logiciel de visualisat...  Pour plus d’informations

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


PMIopen, écran de commande, 6,5", résolution 640 x 480 pixels, écrantactile analogique résistif, TFT, RAM 256 Mo, flash 512 Mo, carte SD,1 connecteur SUB D RS232 à 9 broches, 1 port RJ45 100 Mbit/s, 1 esclave USB, 2 maîtres USB, horloge en temps réel sauvegardée par batterie, 24 V DC, 6,5 W,plate-forme HMI ouverte pour chaque logiciel de visualisation courant, configurable via lePMI Assistant.

Homologation CE  
cULus Listed  
EAC  
Système d’exploitation Windows Embedded CE 6.0  
 
Tension d'alimentation (V) 24  V
Type de tension d’alim. U1 DC  
Puissance absorbée DC 6.5  W
Type d’afficheur TFT  
Diagonale de l'écran 6.5  Zoll
Résolution d’affichage 640 x 480  
Palette de couleurs de l’écran 65536  
Type d’écran tactile Résistif  
Type du processeur Processeur RISC  
Test impulsionnel process. 1 GHz  
Mémoire vive 256 MB  
Taille mém. programme (flash) 512 Mo  
Horloge temps réel existante Oui  
Module mémoire débrochable SD Card  
Nombre d’interfaces hôte USB 2  
Nombre d'interfaces Ethernet 1  
Nombre d’interfaces RS-232 1  
Température d’utilisation 0 - 50  °C
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité 93 % d’humidité rel. à 40 °C  
Condensation autorisée ? non autorisé  
CEM selon norme .... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 15g  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protection de boîtie IP65  
Indice de protection UL (type) 1,2,5,4/4X indoor use only  
Dimensions hauteur 165  mm
Dimension largeur 212  mm
Dimension profondeur 62.5  mm
Poids net 1344  g
Poids brut 2372  g
 
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
WEEE classification (08/2018) 2 device/monitor > 100 cm²  
 
Version du ECLASS ECLASS-9.1  
Caractéristique de réf. ECLASS 27330201  
Version du ETIM ETIM-7.0  
Groupe de référence du ETIM EG000024  
Caractéristique de réf. ETIM EC001412  
 

Accessoires optionnels

PVIS OPC Tools CD-ROM
PVIS OPC Tools CD-ROM 261904
CD-ROM with * PVIS OPC Server incl. installer for PMIvisu and PC * PVIS OPC Configurator Software for configuring the PVIS OPC server * PVIS ActiveX Control (diagnostic image) for incorporating in PMIvisu or customer SCADAsystem To be able to operate the PVIS OPC server a licence has to be purchased.
€16.20
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP 261905
Licence Runtime pour l’utilisation du serveur PVIS OPC sur un PMIvisu ou PMIopen. Pour le couplage à un système de commande Pilz (PSS, PNOZmulti,...) point à point via une liaison en série ou Ethernet.
€154.97
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices 261906
Licence Runtime pour l’utilisation du serveur PVIS OPC sur un PMIvisu ou PMIopen. Pour le couplage à des systèmes de commande Pilz (PSS,PNOZmulti, ...) via une liaison en série ou Ethernet ainsi qu’à des PMIvisu/PMIopensupplémentaires (au total max. 8 appareils).
€484.80
Zenon Operator Dev 1024
Zenon Operator Dev 1024 265010
Éditeur Zenon Operator pour projets jusqu’à 1 024 balises, contientRuntime pour PC, clé électronique, support d’installation.
€3,482.65
Zenon Operator 7.20 Dev 1024
Zenon Operator 7.20 Dev 1024 265020
Éditeur Zenon Operator pour projets jusqu’à 1 024 balises, contientRuntime pour PC, clé électronique, support d’installation.
€3,482.65
Zenon Operator RT PMI
Zenon Operator RT PMI 265210
Zenon Operator Runtime pour Windows CE, pour projets PMI jusqu’à1 024 balises,.
€696.53
Zenon Operator 7.20 RT PMI
Zenon Operator 7.20 RT PMI 265220
Zenon Operator Runtime pour Windows CE, pour projets PMI jusqu’à1 024 balises,.
€696.53
power connector PMI (3 pcs)
power connector PMI (3 pcs) 269700
PMI, accessoires, jeu de câbles d’alimentation en tension, à 3 broches,pour PMIvisu, PMIopen et PMImicro, en 3 pièces, composé d’un connecteur mâle, d’unconnecteur femelle et d’un support.
€46.66
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro 269701
PMI, accessoires, joint torique, longueur 1 500 mm, matériau caoutchoucmousse, 3 mm, pour PMIvisu et PMIopen (suffisant pour une fois 15", 12", 10" ou deux fois 6,5" et 5,7"), pour PMImicro et PMImicro diag (suffit pour 3x PMImicro diag).
€18.87
PSS PG CAB RS232 spez.
PSS PG CAB RS232 spez. 301960
Accessories PSS.
€113.12
CAB RS232
CAB RS232 301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the RS232 user interface of the PSS.
€135.16
Serial programming cable
Serial programming cable 310300
Câble de programmation série (câble nul modem) longueur 3 m.
€60.99
SD Memory Card 512MB
SD Memory Card 512MB 313100
Carte mémoire SD, 512 Mo, pour têtes de station PSSu.
€37.97