text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PMI 516

製品コード: 264516
GTIN: 
PMIopen、オペレータパネル、3.5インチ、解像度320×240ピクセル、アナログ抵抗膜方式 タッチスクリーン、TFT、RAM 256 MB、フラッシュ512MB、SDカード、D-subコネクタ RS232 9ピン1個、RJ45ポート100 MBit/s 1個、USBスレーブ1個、USBホスト2個、 バッテリバッファ付きリアルタイムクロック、24 V DC、6.5 W、 一般的な視覚化ソフトウェア用のオープンHMIプラットフォーム、PMIAssistantを使用してコンフィグレーション可能。

この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。


PMIopen、オペレータパネル、3.5インチ、解像度320×240ピクセル、アナログ抵抗膜方式 タッチスクリーン、TFT、RAM 256 MB、フラッシュ512MB、SDカード、D-subコネクタ RS232 9ピン1個、RJ45ポート100 MBit/s 1個、USBスレーブ1個、USBホスト2個、 バッテリバッファ付きリアルタイムクロック、24 V DC、6.5 W、 一般的な視覚化ソフトウェア用のオープンHMIプラットフォーム、PMIAssistantを使用してコンフィグレーション可能。

認証 CE  
cULus Listed  
EAC (ユーラシア)  
オペレーティングシステム Windows Embedded CE 6.0  
 
供給電圧 (V) 24  V
電源電圧U1のタイプ DC  
DC消費電力 6.5  W
ディスプレイタイプ TFT  
対角表示 6.5  Zoll
ディスプレイ解像度 640×480  
ディスプレイ色濃度 65536  
タッチスクリーンのタイプ 抵抗  
プロセッサのタイプ RISC プロセッサ  
プロセッサのクロック速度 1 GHz  
RAM 256 MB  
プログラムメモリサイズ (Flash) 512 MB  
リアルタイムクロックの有無 可  
プラグインメモリ SD Card  
USBホストインタフェース数 2  
イーサネットインタフェース数 1  
RS 232インタフェース数 1  
使用周囲温度 0 - 50  °C
保管温度の適用規格 EN 60068-2-1/-2  
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-78  
相対湿度・温度 相対湿度93 %40 °C  
結露耐性 許可されていない  
EMC試験の適用規格~ EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
加速度衝撃の適用規格1 15g  
保護等級の適用規格 EN 60529  
保護構造、ハウジング IP65  
ULのエンクロージャタイプ 1、2、5、4/4X屋内での使用のみ可  
高さ 165  mm
212  mm
奥行き 62.5  mm
実量 1344  g
総重量 2372  g
 
REAChコンプライアンス 少なくとも1つのSVHC物質を含む  
WEEE classification (08/2018) 2 device/monitor > 100 cm²  
 
ECLASSバージョン ECLASS-9.1  
ECLASS Reference Feature 27330201  
ETIM Version ETIM-7.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001412  
 

アクセサリ(オプション)

PVIS OPC Tools CD-ROM
PVIS OPC Tools CD-ROM 261904
CD-ROM with * PVIS OPC Server incl. installer for PMIvisu and PC * PVIS OPC Configurator Software for configuring the PVIS OPC server * PVIS ActiveX Control (diagnostic image) for incorporating in PMIvisu or customer SCADAsystem To be able to operate the PVIS OPC server a licence has to be purchased.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP 261905
PMIvisuまたは PMIopenでPVISOPCサーバを操作するためのランタイムライセンス。ピルツの制御システム(PSS、PNOZmultiなど) を シリアルまたはイーサネット接続経由でポイントツーポイント接続用。
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices 261906
PMIvisuまたは PMIopenでPVISOPCサーバを操作するためのランタイムライセンス。ピルツの制御システム (PSS、PNOZmultiなど) をシリアル またはイーサネット経由で接続し、さらに追加のPMIvisu/PMIopen ( 合計最大8台の装置) 接続用。
Zenon Operator Dev 1024
Zenon Operator Dev 1024 265010
最大1024タグのプロジェクト用Zenon Operator Editorには、 PC用ランタイム、インストールメディアドングルが付属しています。
Zenon Operator 7.20 Dev 1024
Zenon Operator 7.20 Dev 1024 265020
最大1024タグのプロジェクト用Zenon Operator Editorには、 PC用ランタイム、インストールメディアドングルが付属しています。
Zenon Operator RT PMI
Zenon Operator RT PMI 265210
Windows CE用Zenon Operator Runtime。最大1024タグのPMIプロジェクト用。
Zenon Operator 7.20 RT PMI
Zenon Operator 7.20 RT PMI 265220
Windows CE用Zenon Operator Runtime。最大1024タグのPMIプロジェクト用。
power connector PMI (3 pcs)
power connector PMI (3 pcs) 269700
PMI、アクセサリ、供給電圧コネクタセット、3ピン、PMIvisu、 PMIopenおよびPMImicro用、3部構成、コネクタ、ソケットおよび ブラケットで構成。
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro 269701
PMI、アクセサリ、ガスケット、長さ1500 mm、材質: フォームラバー、3 mm、PMIvisuおよびPMIopen用 (15インチ、12インチ、10インチの各1台 または6.5インチと5.7インチの各2台に対して十分)、PMImicroおよびPMImicro診断用 (PMImciro診断各3台に対して十分)。
PSS PG CAB RS232 spez.
PSS PG CAB RS232 spez. 301960
Accessories PSS.
CAB RS232
CAB RS232 301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the RS232 user interface of the PSS.
Serial programming cable
Serial programming cable 310300
シリアルプログラミングケーブル (クロスケーブル) 長さ3 m。
SD Memory Card 512MB
SD Memory Card 512MB 313100
SDメモリカード、512 MB、PSSuヘッドモジュール用。