닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"264516","name":"PMI 516","price":"0.00","currency":"KRW","category":null}
실제 제품은 다를 수 있음
PMI 516
제품 번호: 264516
GTIN:
PMIopen, 운영자 조작반, 3.5", 해상도 320 x 240 픽셀, 아날로그 저항막식
터치스크린, TFT, RAM 256MB, 플래시 512MB, SD 카드, 1x D-sub 커넥터
RS232 9핀, 1x RJ45 포트 100MBit/초, 1x USB 슬레이브, 2x USB 호스트,
배터리 버퍼형 실시간 클록, 24V DC, 6.5W
모든 일반 시각화 소프트웨어용 개방 HMI 플랫폼, PMI Assistant를 통해 구성가능.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
PMIopen, 운영자 조작반, 3.5", 해상도 320 x 240 픽셀, 아날로그 저항막식 터치스크린, TFT, RAM 256MB, 플래시 512MB, SD 카드, 1x D-sub 커넥터 RS232 9핀, 1x RJ45 포트 100MBit/초, 1x USB 슬레이브, 2x USB 호스트, 배터리 버퍼형 실시간 클록, 24V DC, 6.5W 모든 일반 시각화 소프트웨어용 개방 HMI 플랫폼, PMI Assistant를 통해 구성가능.
일반 데이터
| 승인 |
CE
cULus 등재 EAC (유라시아) |
| 운영 체제 | Windows Embedded CE 6.0 |
기술 데이터
전기 데이터
| 공급 전압 (V) | 24 V |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
| 전력 소모 DC | 6.5 W |
전시
| 디스플레이 유형 | TFT |
| 디스플레이 대각선 길이 | 6.5 Zoll |
| 디스플레이 해상도 | 640 x 480 |
| 디스플레이 색심도 | 65536 |
| 터치스크린 타입 | 저항성 |
CPU
| 프로세서 유형 | RISC 프로세서 |
| 프로세서 클록 속도 | 1GHz |
| RAM | 256 MB |
| 프로그램 메모리 크기(플래시) | 512 MB |
| 실시간 클락 존재 여부 | 예 |
이동식
| 플러그인 메모리 | SD Card |
USB 인터페이스
| USB 호스트 인터페이스 개수 | 2 |
이더넷 인터페이스
| 이더넷 인터페이스의 개수 | 1 |
직렬 인터페이스
| RS 232 인터페이스의 개수 | 1 |
환경 데이터
| 대기 온도 | 0 - 50 °C |
| 보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
| 기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
| 습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
| 응결 허용? | 허용 안됨 |
| EMC 수행 표준... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 15g |
| 보호 유형 표준 | EN 60529 |
| 보호 종류, 호스팅 | IP65 |
| UL 박스 유형 | 1,2,5,4/4X 실내 전용 |
기계 데이터
| 높이 직경 | 165 mm |
| 폭 치수 | 212 mm |
| 깊이 치수 | 62.5 mm |
| 순중량 | 1344 g |
| 총중량 | 2372 g |
환경
| REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
| WEEE classification (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-9.1 |
| ECLASS 참조 기능 | 27330201 |
| ETIM 버전 | ETIM-7.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
| ETIM 참조 기능 | EC001412 |
선택적 액세서리
PVIS OPC Tools CD-ROM
261904
CD-ROM with * PVIS OPC Server incl. installer for PMIvisu and PC *
PVIS OPC Configurator Software for configuring the PVIS OPC server *
PVIS ActiveX Control (diagnostic image) for incorporating in PMIvisu
or customer SCADAsystem To be able to operate the PVIS OPC server a
licence has to be purchased.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
261905
PMIvisu 또는 PMIopen에서 PVIS OPC 서버 작동을 위한
런타임 라이선스. 직렬 또는 Ethernet 연결을 통한 필츠 제어 시스템(PSS,PNOZmulti, ...)의
지점 간 연결용.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
261906
PMIvisu 또는 PMIopen에서 PVIS OPC 서버 작동을 위한
런타임 라이선스. 직렬 또는 Ethernet 연결을 통한 필츠 제어 시스템(PSS,PNOZmulti...)
및 추가적인 PMIvisu/PMIopen(총 최대 8개 장치)
연결용.
Zenon Operator 7.20 Dev 1024
265020
최대 1024개 태그 지원 프로젝트용 Zenon Operator Editor,
PC용 런타임 포함, 설치 미디어 동글.
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, 액세서리, 공급 전압 커넥터 세트, 3핀, PMIvisu,
PMIopen 및 PMImicro용, 3-파트, 커넥터, 소켓 및 브래킷으로
구성.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI, 액세서리, 가스켓, 길이 1500mm, 폼 러버 소재, 3
mm, PMIvisu 및 PMIopen용(각각 15”, 12”, 10” 1개
또는 6.5” 및 5.7” 2개용으로 충분), PMImicro 및 PMImicro diag용
(각각 PMImciro diag 3개용으로 충분).
CAB RS232
301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the
RS232 user interface of the PSS.