Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"264516","name":"PMI 516","price":"0.00","currency":"TWD","category":null}
Actual product may vary
PMI 516
Product ID: 264516
GTIN:
PMIopen,操作者面板,3.5 吋,解析度 320 x 240 畫素,類比電阻式
觸控螢幕,TFT,RAM 256 MB,快閃記憶體 512 MB,SD 卡,1 個 D-Sub 接頭
RS232 9-pin,1 個 RJ45 連接埠 100 MBit/s,1 個 USB 從屬,2 個 USB 主控,
電池緩衝即時時脈,24 V DC,6.5 W,用於
任何常見圖像顯示軟體的開放式 HMI 平台,可透過 PMI Assistant 進行配置。
This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.
PMIopen,操作者面板,3.5 吋,解析度 320 x 240 畫素,類比電阻式 觸控螢幕,TFT,RAM 256 MB,快閃記憶體 512 MB,SD 卡,1 個 D-Sub 接頭 RS232 9-pin,1 個 RJ45 連接埠 100 MBit/s,1 個 USB 從屬,2 個 USB 主控, 電池緩衝即時時脈,24 V DC,6.5 W,用於 任何常見圖像顯示軟體的開放式 HMI 平台,可透過 PMI Assistant 進行配置。
般數據
| Approval |
CE
cULus Listed EAC (Eurasian) |
| 操作系統 | Windows Embedded CE 6.0 |
技術數據
電氣數據
| 電源供應電壓 (V) | 24 V |
| 電源電壓類型 U1 | DC |
| DC 耗電量 | 6.5 W |
顯示
| 顯示類型 | TFT |
| 顯示器對角線 | 6.5 Zoll |
| 顯示解析度 | 640 x 480 |
| 顯示色彩深度 | 65536 |
| 觸控螢幕類型 | 電阻式 |
中央處理器
| 處理器類型 | RISC 處理器 |
| 處理器時脈速度 | 1 GHz |
| RAM | 256 MB |
| 程式記憶體 (快閃記憶體) 的大小 | 512 MB |
| 即時時脈存在 | 是 |
移動
| Plug-in memory | SD Card |
USB接口
| USB 主機介面的數量 | 2 |
乙太網路介面
| 乙太網路介面數量 | 1 |
串列介面
| RS 232 介面數量 | 1 |
環境數據
| 環境溫度 | 0 - 50 °C |
| 保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
| 氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
| 濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| EMC 符合標準 ... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 15g |
| 防護等級標準 | EN 60529 |
| 防護等級,外殼 | IP65 |
| UL 殼體類型 | 1、2、5、4/4X 僅限室內使用 |
機械數據
| 高度尺寸 | 165 mm |
| 寬度尺寸 | 212 mm |
| 深度尺寸 | 62.5 mm |
| 淨重 | 1344 g |
| 毛重 | 2372 g |
環境
| REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
| WEEE classification (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-9.1 |
| ECLASS 參考特色 | 27330201 |
| ETIM 版本 | ETIM-7.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000024 |
| ETIM 參考特色 | EC001412 |