Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"264516","name":"PMI 516","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PMI 516
Ürün numarası: 264516
GTIN:
PMIopen, operatör paneli, 3,5 inç, çözünürlük 320 x 240 piksel, analogdirençli
dokunmatik ekran, TFT, RAM 256 MB, Flash 512 MB, SD kart, 1 D-Subkonektör
RS232 9 pimli, 1 RJ45 bağlantı noktası 100 MBit/sn, 1 USB bağımlı, 2 USBana bilgisayar,
pil arabellekli gerçek zamanlı saat, 24 V DC, 6,5 W, tüm ortakgörselleştirme
yazılımları için açık HMI platfo...
Daha Fazla
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
PMIopen, operatör paneli, 3,5 inç, çözünürlük 320 x 240 piksel, analogdirençli dokunmatik ekran, TFT, RAM 256 MB, Flash 512 MB, SD kart, 1 D-Subkonektör RS232 9 pimli, 1 RJ45 bağlantı noktası 100 MBit/sn, 1 USB bağımlı, 2 USBana bilgisayar, pil arabellekli gerçek zamanlı saat, 24 V DC, 6,5 W, tüm ortakgörselleştirme yazılımları için açık HMI platformu, PMI Assistant ileyapılandırılabilir.
Genel veri
| Approval |
CE
cULus Listed EAC (Eurasian) |
| İşletim sistemi | Windows Embedded CE 6.0 |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) | 24 V |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| Güç tüketimi DC | 6.5 W |
Göstermek
| Ekran tipi | TFT |
| Diyagonal ekran | 6.5 Zoll |
| Ekran çözünürlüğü | 640 x 480 |
| Ekran renk derinliği | 65536 |
| Dokunmatik ekran tipi | dirençli |
Cpu
| İşlemci tipi | RISC işlemci |
| İşlemci saat hızı | 1 GHz |
| Ana bellek | 256 MB |
| Program belleği boyutu (Flash) | 512 MB |
| Gerçek zamanlı saat mevcut | Evet |
Çıkarılabilir
| Plug-in memory | SD Card |
USB arabirimi
| USB ana bil. arayüzü sayısı | 2 |
Ethernet arayüzü
| Ethernet arayüz adedi | 1 |
Seri arayüz
| RS 232 arayüzlerinin adedi | 1 |
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı | 0 - 50 °C |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Standarda göre EMC ... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 15g |
| Standart koruma tipi | EN 60529 |
| Koruma tip, muhafaza | IP65 |
| UL gövde tipi | 1,2,5,4/4X yalnızca iç mekan |
Mekanik Veri
| Yükseklik boyutu | 165 mm |
| Genislik boyutu | 212 mm |
| Derinlik boyutu | 62.5 mm |
| Net agirlik | 1344 g |
| Brüt ağırlık | 2372 g |
Çevre
| REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
| WEEE classification (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-9,1 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27330201 |
| ETIM Sürümü | ETIM-7,0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000024 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001412 |
Opsiyonel aksesuarlar
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
261905
PVIS OPC sunucusunu bir PMIvisu veya PMIopen üzerinde çalıştırmak için
çalışma zamanı lisansı. Bir Pilz kontrol sistemini (PSS, PNOZmulti, ...)noktadan noktaya seri
veya Ethernet bağlantısı üzerinden bağlamak için.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
261906
PVIS OPC sunucusunu bir PMIvisu veya PMIopen üzerinde çalıştırmak için
çalışma zamanı lisansı. Pilz kontrol sistemlerini (PSS, PNOZmulti, ...)seri veya
Ethernet bağlantısı ve ek PMIvisu/PMIopen (toplam maks. 8 cihaz)
ile bağlamak için.
Zenon Operator Dev 1024
265010
1024 etikete kadar olan projeler için Zenon Operator Editor, PC için
çalışma zamanı dahildir, kurulum ortamı dongle.
Zenon Operator 7.20 Dev 1024
265020
1024 etikete kadar olan projeler için Zenon Operator Editor, PC için
çalışma zamanı dahildir, kurulum ortamı dongle.
Zenon Operator RT PMI
265210
Windows CE için Zenon Operator Runtime, 1024 etikete kadar olan projeleriçin.
Zenon Operator 7.20 RT PMI
265220
Windows CE için Zenon Operator Runtime, 1024 etikete kadar olan projeleriçin.
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, aksesuarlar, besleme voltajı konektör seti, 3 pimli, PMIvisu,
PMIopen ve PMImicro için, 3 parça, konektör, soket ve
braketten oluşur.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI, aksesuarlar, conta, uzunluk 1500 mm, malzeme köpük kauçuk, 3
mm, PMIvisu ve PMIopen (bir adet 15 inç, 12 inç, 10 inç
veya iki adet 6,5 inç ve 5,7 inç her biri için yeterli) için, PMImicrove PMImicro diag
(3x PMImciro diag her biri için yeterli) için.
CAB RS232
301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the
RS232 user interface of the PSS.