Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"264516","name":"PMI 516","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Abbildung ähnlich
PMI 516
Artikelnummer: 264516
GTIN:
PMIopen, Bedienpanel, 6,5", Auflösung 640 x 480 Pixel, analog resistiver
Touchscreen, TFT, RAM 256 MB, Flash 512 MB, SD-Karte, 1 SUB-D Stecker
RS232 9-polig, 1 RJ45 Port 100 MBit/s, 1 USB-Slave, 2 USB-Host,
akkugepufferte Echtzeituhr, 24 V DC, 6,5 W, offene HMI Plattform für
jede gängige Visualisierungssoftware, konfigurierbar über PMI Assistant.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
PMIopen, Bedienpanel, 6,5", Auflösung 640 x 480 Pixel, analog resistiver Touchscreen, TFT, RAM 256 MB, Flash 512 MB, SD-Karte, 1 SUB-D Stecker RS232 9-polig, 1 RJ45 Port 100 MBit/s, 1 USB-Slave, 2 USB-Host, akkugepufferte Echtzeituhr, 24 V DC, 6,5 W, offene HMI Plattform für jede gängige Visualisierungssoftware, konfigurierbar über PMI Assistant.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
cULus Listed EAC |
| Betriebssystem | Windows Embedded CE 6.0 |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Versorgungsspannung U1 | 24 V |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
| Leistungsaufnahme DC U1 | 6.5 W |
Anzeige
| Displaytyp | TFT |
| Displaydiagonale | 6.5 Zoll |
| Displayauflösung | 640 x 480 |
| Farbtiefe Display | 65536 |
| Art Touchdisplay | resistiv |
CPU
| Typ des Prozessors | RISC-Prozessor |
| Takt des Prozessors | 1 GHz |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 256 MB |
| Größe Programmspeicher (Flash) | 512 MB |
| Echtzeituhr vorhanden | ja |
Wechseldatenträger
| Steckbares Speichermedium | SD Card |
USB-Schnittstelle
| Anzahl USB-Host-Schnittstellen | 2 |
Ethernet-Schnittstelle
| Anzahl Ethernet-Schnittstellen | 1 |
Serielle Schnittstelle
| Anzahl RS-232-Schnittstellen | 1 |
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur | 0 - 50 °C |
| Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| EMV nach Norm .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
| Norm Schutzart | EN 60529 |
| Schutzart Gehäuse | IP65 |
| UL Schutzart (Type) | 1,2,5,4/4X indoor use only |
Mechanische Daten
| Abmessung h | 165 mm |
| Abmessung b | 212 mm |
| Abmessung t | 62.5 mm |
| Nettogewicht | 1344 g |
| Bruttogewicht | 2372 g |
Umwelt
| REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 2 Geräte/Bildschirme > 100 cm² |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 27330201 |
| ETIM Version | ETIM-7.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001412 |
Optionales Zubehör
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
261905
Runtime-Lizenz zum Betrieb des PVIS OPC Servers auf einem PMIvisu oder
PMIopen. Zur Ankopplung einer Pilz Steuerung (PSS, PNOZmulti, ...) Punkt
zu Punkt über serielle oder Ethernetverbindung.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
261906
Runtime-Lizenz zum Betrieb des PVIS OPC Servers auf einem PMIvisu oder
PMIopen. Zur Ankopplung von Pilz Steuerungen (PSS, PNOZmulti, ...) über
serielle oder Ethernetverbindung sowie zusätzlichen PMIvisu/PMIopen
(insgesamt max. 8 Geräte).
Zenon Operator Dev 1024
265010
Zenon Operator Editor für Projekte bis 1024 Tags, enthält Runtime für
PC, Dongle Installationsmedium.
Zenon Operator 7.20 Dev 1024
265020
Zenon Operator Editor für Projekte bis 1024 Tags, enthält Runtime für
PC, Dongle Installationsmedium.
Zenon Operator 7.20 RT PMI
265220
Zenon Operator Runtime für Windows CE, für PMI Projekte bis 1024 Tags.
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, Zubehör, Spannungsversorgungsstecker-Set, 3-polig, für PMIvisu,
PMIopen und PMImicro, 3-teilig, bestehend aus Stecker, Buchse und
Halter.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI, Zubehör, Rundschnurdichtung, Länge 1500 mm, Material Moosgummi, 3
mm, für PMIvisu und PMIopen (ausreichend für je einmal 15", 12", 10"
oder je zweimal 6,5" und 5,7"), für PMImicro und PMImicro diag
(ausreichend für je 3x PMImciro diag).
CAB RS232
301965
Kabel zur Verbindung externer Geräte mit RS 232 Schnittstellen mit der
RS232 Anwenderschnittstelle der PSS.