text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PMI 516

Número de producto: 264516
GTIN: 
PMIopen, panel de operador, 6,5", resolución 640 x 480 píxeles, pantallatáctil analógica resistiva, TFT, RAM 256 MB, Flash 512 MB, tarjeta SD, 1conector SUB-D RS232 de 9 polos, 1 puerto RJ45 100 Mbits/s, 1 USB slave, 2 USB host, 24 V DC, 6,5 W, reloj de tiempo real con batería de reserva, plataforma HMI abierta para todos los software de visualizac...  Más

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


PMIopen, panel de operador, 6,5", resolución 640 x 480 píxeles, pantallatáctil analógica resistiva, TFT, RAM 256 MB, Flash 512 MB, tarjeta SD, 1conector SUB-D RS232 de 9 polos, 1 puerto RJ45 100 Mbits/s, 1 USB slave, 2 USB host, 24 V DC, 6,5 W, reloj de tiempo real con batería de reserva, plataforma HMI abierta para todos los software de visualizacióncomerciales, configurable con PMI Assistant.

Homologación CE  
cULus Listed  
EAC  
Sistema operativo Windows Embedded CE 6.0  
 
Tensión alimentación (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 6.5  W
Tipo de display TFT  
Diagonal de display 6.5  Zoll
Resolución del display 640 x 480  
Intensidad color del display 65536  
Tipo display táctil resistiva  
Tipo de procesador Procesador RISC  
Frec. de reloj del procesador 1 GHz  
Memoria de trabajo 256 MB  
Tamaño mem. programa (Flash) 512 MB  
Reloj de tiempo real presente sí  
Unidad de memoria extraíble SD Card  
Número de interfaces USB-Host 2  
Número de interfaces Ethernet 1  
Número de interfaces RS 232 1  
Temperatura ambiente 0 - 50  °C
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? no permitido  
CEM según normativa .... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 15 g  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Carcasa de clase de protección IP65  
UL grado de protección (Type) 1,2,5,4/4X indoor use only  
Dimensión de altura 165  mm
Dimensión Ancho 212  mm
Dimensión Profundidad 62.5  mm
Peso neto 1344  g
Peso bruto 2372  g
 
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
WEEE classification (08/2018) 2 device/monitor > 100 cm²  
 
ECLASS Version ECLASS-9.1  
ECLASS Reference Feature 27330201  
ETIM Version ETIM-7.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001412  
 

Accesorios Opcionales

PVIS OPC Tools CD-ROM
PVIS OPC Tools CD-ROM 261904
CD-ROM with * PVIS OPC Server incl. installer for PMIvisu and PC * PVIS OPC Configurator Software for configuring the PVIS OPC server * PVIS ActiveX Control (diagnostic image) for incorporating in PMIvisu or customer SCADAsystem To be able to operate the PVIS OPC server a licence has to be purchased.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP 261905
Licencia de runtime para usar el PVIS OPC Server en un dispositivoPMIvisu o PMIopen. Acoplamiento de un control Pilz (PSS, PNOZmulti, ...) punto a punto vía conexión serie o Ethernet.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices 261906
Licencia de runtime para usar el PVIS OPC Server en un dispositivoPMIvisu o PMIopen. Acoplamiento de controles Pilz (PSS, PNOZmulti, ...) vía conexión serie o Ethernet y PMIvisu/PMIopen adicionales (8 dispositivos como máx.).
Zenon Operator Dev 1024
Zenon Operator Dev 1024 265010
Zenon Operator Editor para proyectos hasta 1024 tags, contiene Runtimepara PC, memoria extraíble (dongle) como medio de instalación.
Zenon Operator 7.20 Dev 1024
Zenon Operator 7.20 Dev 1024 265020
Zenon Operator Editor para proyectos hasta 1024 tags, contiene Runtimepara PC, memoria extraíble (dongle) como medio de instalación.
Zenon Operator RT PMI
Zenon Operator RT PMI 265210
Zenon Operator Runtime para Windows CE, para proyectos PMI hasta 1024tags.
Zenon Operator 7.20 RT PMI
Zenon Operator 7.20 RT PMI 265220
Zenon Operator Runtime para Windows CE, para proyectos PMI hasta 1024tags.
power connector PMI (3 pcs)
power connector PMI (3 pcs) 269700
PMI, accesorios, set de conectores de alimentación, 3 polos, paraPMIvisu, PMIopen y PMImicro, compuesto por 3 partes: conector macho, conectorhembra y soporte.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro 269701
PMI, accesorios, junta de cordón, longitud 1500 mm, material cauchocelular, 3 mm, para PMIvisu y PMIopen (suficiente para 1 ud. de 15", 12", 10" o dos uds. de 6,5" y 5,7"), para PMImicro y PMImicro diag (suficiente para 3 uds. de PMImicro diag).
PSS PG CAB RS232 spez.
PSS PG CAB RS232 spez. 301960
Accessories PSS.
CAB RS232
CAB RS232 301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the RS232 user interface of the PSS.
Serial programming cable
Serial programming cable 310300
Cable de programación serie (cable módem cero) longitud 3 m.
SD Memory Card 512MB
SD Memory Card 512MB 313100
Tarjeta de memoria SD, 512 MB, para módulos de cabecera PSSu.