Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"8176074","name":"PMCtendo AC1.A7/1/5/1/2/5/H/2","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMCtendo AC1.A7/1/5/1/2/5/H/2
Numer produktu: 8176074
GTIN:
with brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 43.00 Nm Io = 17.60
A UN = 400 V nN = 2000 min-1 Jmot = 269.80 kgcm2.
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Dane ogólne
| Potwierdzenie | CE |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
| Stopień ochrony obudowy | IP65 |
Dane mechaniczne
| Ciężar netto | 44600 g |
| Ciężar brutto | 51300 g |
Środowisko
| Zgodność z RoHS | tak |
| Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |