text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PMCtendo AC1.A7/1/5/1/2/5/H/2

제품 번호: 8176074
GTIN: 
with brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 43.00 Nm Io = 17.60 A UN = 400 V nN = 2000 min-1 Jmot = 269.80 kgcm2.

이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.


승인 CE  
 
보호 종류, 호스팅 IP65  
순중량 44600  g
총중량 51300  g
 
RoHS 준수 예  
REACh 적합성 SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다.  
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device