Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"8176074","name":"PMCtendo AC1.A7/1/5/1/2/5/H/2","price":"0.00","currency":"BRL","category":null}
PMCtendo AC1.A7/1/5/1/2/5/H/2
Número do produto: 8176074
GTIN:
with brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 43.00 Nm Io = 17.60
A UN = 400 V nN = 2000 min-1 Jmot = 269.80 kgcm2.
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Dados gerais
| Homologação | CE |
Dados técnicos
Dados ambientais
| Tipo de proteção caixa | IP65 |
Dados mecânicos
| Peso líquido | 44600 g |
| Peso bruto | 51300 g |
Ambiente
| Conformidade RoHS | sim |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |