Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"8176074","name":"PMCtendo AC1.A7/1/5/1/2/5/H/2","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMCtendo AC1.A7/1/5/1/2/5/H/2
Numéro de l'article: 8176074
GTIN:
with brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 43.00 Nm Io = 17.60
A UN = 400 V nN = 2000 min-1 Jmot = 269.80 kgcm2.
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Données generales
| Homologation | CE |
Données techniques
Environmental data
| Indice de protection de boîtie | IP65 |
Données mécaniques
| Poids net | 44600 g |
| Poids brut | 51300 g |
Environnement
| Conformité RoHS | oui |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |