text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PMCtendo AC1.A7/1/5/1/2/5/H/2

Número de producto: 8176074
GTIN: 
with brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 43.00 Nm Io = 17.60 A UN = 400 V nN = 2000 min-1 Jmot = 269.80 kgcm2.

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Homologación CE  
 
Carcasa de clase de protección IP65  
Peso neto 44600  g
Peso bruto 51300  g
 
Conformidad RoHS sí  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device