text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PMCtendo AC1.A7/1/5/1/2/5/H/2

Номер артикула: 8176074
GTIN: 
with brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 43.00 Nm Io = 17.60 A UN = 400 V nN = 2000 min-1 Jmot = 269.80 kgcm2.

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


Подтверждено CE  
 
Тип защиты, корпус IP65  
Вес нетто 44600  g
Вес брутто 51300  g
 
Соответствие директиве RoHS да  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device