Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"8176074","name":"PMCtendo AC1.A7/1/5/1/2/5/H/2","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
PMCtendo AC1.A7/1/5/1/2/5/H/2
Artikelnummer: 8176074
GTIN:
mit Bremse; Feedbacksystem Resolver 2-polig; Mo = 43,00Nm Io = 17,60A
UN = 400V nN = 2000min-1 Jmot = 269,80kgcm2.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Umwelt
| RoHS-Konformität | ja |
| REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 6 Kleine IT-/Kommunik.geräte |