text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PMCtendo AC1.A7/1/5/1/2/5/H/2

Productnummer: 8176074
GTIN: 
with brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 43.00 Nm Io = 17.60 A UN = 400 V nN = 2000 min-1 Jmot = 269.80 kgcm2.

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Goedkeuring CE  
 
Beschermingsgraad behuizing IP65  
Nettogewicht 44600  g
Brutogewicht 51300  g
 
RoHS-conformiteit ja  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device