Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"535110","name":"PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GJ"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
Numer produktu: 535110
Moduł interfejsu, do połączenia szeregowego kilku czujników PSENmag, 96x 48 x
43,5 mm (wys. x szer. x gł.), przyłącze z zaciskami sprężynowymi.
Sztuka
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
Na liście cULus TÜV |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Pobór mocy DC | 0.4 W |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | -10 - 55 °C |
Dane mechaniczne
Ciężar netto | 82 g |
Ciężar brutto | 92 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Kod EAN | 4046548013481 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27272492 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002594 |
Tom | 0.263 |