Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"266707","name":"PMI v707e","price":"819.58","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0620","00104002167134","0010400216713480FH"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PMI v707e
Productnummer: 266707
PMIvisu, diagnose- en bedieningsterminal, 7", resolutie 800 x 600 Pixel,
capacitief touchscreen, TFT, RAM 512 MB, Flash 2 GB, 1 RJ45-poort 100
MBit/s, 1 USB-host 2.0, condensatorgebufferde realtime kl... Meer
Uw prijs
€819.58
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
PMIvisu, diagnose- en bedieningsterminal, 7", resolutie 800 x 600 Pixel, capacitief touchscreen, TFT, RAM 512 MB, Flash 2 GB, 1 RJ45-poort 100 MBit/s, 1 USB-host 2.0, condensatorgebufferde realtime klok, 24 V DC, 6W, Economy-versie, OS Linux, PASvisu Runtime geïnstalleerd engelicentieerd, voorgeïnstalleerde software: Pilz visualiseringssoftware.
Algemene data
Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed EAC |
Besturingssysteem | Linux |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning (V) | 24 V |
Type voedingsspanning U1 | DC |
Opgenomen vermogen DC | 3 W |
Beeldscherm
Displaytype | TFT |
Display diagonaal | 7 Zoll |
Displayresolutie | 800 x 480 |
Kleurdiepte display | 262144 |
Soort touchdisplay | capacitief |
CPU
Klokcyclus van de processor | 800 MHz |
Werkgeheugen | 512 MB |
Realtime klok aanwezig | ja |
USB-poort
Aantal USB-host-poorten | 1 |
Type USB-host-poort | USB 2.0 type A |
Ethernet-interface
Ethernet overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
Milieugegevens
Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
Omgevingstemperatuur | 0 - 50 °C |
Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
Vochtbelasting vermelding | 90% RV bij 40 °C |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
EMC volgens norm .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
Versnel. schok vlg. norm 1 | 15g |
Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
Beschermingsgraad behuizing | |
UL beschermingsgraad (type) | 1,2,5 |
Mechanische gegevens
Afmeting hoogte | 142 mm |
Afmeting breedte | 200 mm |
Afmeting diepte | 50.3 mm |
Nettogewicht | 925 g |
Brutogewicht | 1155 g |
Milieu
RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-conformiteit | ja |
RoHS-uitzonderingen | ja |
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn |
7a
7c I |
REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
Stoffen in REACh |
Lead
Loodoxide |
% van de verontreinigende stof | > 0,1 % |
CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
SCIP-invoer beschikbaar | ja |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-code | 4046548083347 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27330201 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000024 |
ETIM reference feature | EC001412 |
Volume | 4.741 |
Optionele accessoires
Passend daarbij
€293.48