Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"266707","name":"PMI v707e","price":"819.58","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0620","00104002167134","0010400216713480FH"]}
Similaire à l’illustration
PMI v707e
Numéro de l'article: 266707
PMIvisu, interface Homme Machine et de diagnostic, 7", résolution 800 x600 pixels,
écran tactile capacitif, TFT, RAM 512 Mo, flash 2 Go, 1 port RJ45 100
Mbit/s, 1 maître USB 2.0, horloge en temps réel... Pour plus d’informations
Votre prix
€819.58
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
PMIvisu, interface Homme Machine et de diagnostic, 7", résolution 800 x600 pixels, écran tactile capacitif, TFT, RAM 512 Mo, flash 2 Go, 1 port RJ45 100 Mbit/s, 1 maître USB 2.0, horloge en temps réel sauvegardée parcondensateur, 24 V DC, 6 W, version Economy, OS Linux, PASvisu Runtime installé et avec licenceenregistrée, logiciel pré-installé : logiciel de visualisation Pilz.
Données generales
Homologation |
CE
UKCA cULus Listed EAC |
Système d’exploitation | Linux |
Données techniques
Données électriques
Tension d'alimentation (V) | 24 V |
Type de tension d’alim. U1 | DC |
Puissance absorbée DC | 3 W |
Affichage
Type d’afficheur | TFT |
Diagonale de l'écran | 7 Zoll |
Résolution d’affichage | 800 x 480 |
Palette de couleurs de l’écran | 262144 |
Type d’écran tactile | Capacitif |
CPU
Test impulsionnel process. | 800 MHz |
Mémoire vive | 512 MB |
Horloge temps réel existante | Oui |
Port USB
Nombre d’interfaces hôte USB | 1 |
Type de l’interface hôte USB | USB 2.0 de type A |
Interface Ethernet
Vit. de transmission Ethernet | 100 Mbit/s |
Environmental data
Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
Température d’utilisation | 0 - 50 °C |
Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
Indic. soll. due à l’humidité | 90 % d’humidité rel. à 40 °C |
Condensation autorisée ? | non autorisé |
CEM selon norme .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
Accél. choc selon la norme 1 | 15g |
Norme indice de protection | EN 60529 |
Indice de protection de boîtie | |
Indice de protection UL (type) | 1,2,5 |
Données mécaniques
Dimensions hauteur | 142 mm |
Dimension largeur | 200 mm |
Dimension profondeur | 50.3 mm |
Poids net | 925 g |
Poids brut | 1155 g |
Environnement
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | oui |
Exemp° RoHS selon directive |
7a
7C I |
Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
REACh substances contenues |
Plomb
Oxyde de plomb |
Pourcentage du polluant | > 0,1 % |
N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Entrée SCIP disponible | oui |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Code EAN | 4046548083347 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27330201 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001412 |
Volume | 4.741 |
Accessoires optionnels
PMI 707 Holding frame
266102
PMI, accessoires, cadre de maintien pour le montage des tableaux decommande pour PMI 707.
€57.15
Combinable avec
€293.48