Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"266707","name":"PMI v707e","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0620","00104002167134","0010400216713480FH"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PMI v707e
Ürün numarası: 266707
PMIvisu, arıza teşhisi ve çalıştırma terminali, 7 inç, çözünürlük 800 x600 piksel,
kapasitif dokunmatik ekran, TFT, RAM 512 MB, Flash 2 GB, 1 RJ45 bağlantınoktası 100
MBit/sn, 1 USB ana bilgisayar 2.0... Daha Fazla
Birim
istek üzerine
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
PMIvisu, arıza teşhisi ve çalıştırma terminali, 7 inç, çözünürlük 800 x600 piksel, kapasitif dokunmatik ekran, TFT, RAM 512 MB, Flash 2 GB, 1 RJ45 bağlantınoktası 100 MBit/sn, 1 USB ana bilgisayar 2.0, kapasitör tamponlu gerçek zamanlısaat, 24 V DC, 6W, ekonomi sürümü, OS Linux, PASvisu çalışma zamanı kurulur ve lisanslanır, önceden yüklenmiş yazılım: Pilz görselleştirme yazılımı.
Genel veri
Approval |
CE
UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) |
İşletim sistemi | Linux |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) | 24 V |
U1 besleme voltajı tipi | DC |
Güç tüketimi DC | 3 W |
Göstermek
Ekran tipi | TFT |
Diyagonal ekran | 7 Zoll |
Ekran çözünürlüğü | 800 x 480 |
Ekran renk derinliği | 262144 |
Dokunmatik ekran tipi | kapasitif |
Cpu
İşlemci saat hızı | 800 MHz |
Ana bellek | 512 MB |
Gerçek zamanlı saat mevcut | Evet |
USB arabirimi
USB ana bil. arayüzü sayısı | 1 |
USB ana bil. arayüzü tipi | USB 2.0 Tip A |
Ethernet arayüzü
Ethernet iletim hızı | 100 MBit/s |
Çevresel veri
Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
Olarak çevre ısısı | 0 - 50 °C |
Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
Nem oranı | 40°C'de %90 r. h. |
Condensation permitted? | Not permitted |
Standarda göre EMC ... |
EN 61000-6-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 15g |
Standart koruma tipi | EN 60529 |
Koruma tip, muhafaza | |
UL gövde tipi | 1,2,5 |
Mekanik Veri
Yükseklik boyutu | 142 mm |
Genislik boyutu | 200 mm |
Derinlik boyutu | 50.3 mm |
Net agirlik | 925 g |
Brüt ağırlık | 1155 g |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | evet |
Direktfe göre RoHS istisnaları |
7a
7c I |
REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
REACh'de bulunan maddeler |
öncülük etmek
Kurşun oksit |
Kirleticinin % Payı | > 0,1 % |
CAS Numarası. |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
SCIP girişi mevcut | evet |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN kodu | 4046548083347 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27330201 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000024 |
ETIM Referans Özelliği | EC001412 |
Cilt | 4.741 |